小型手柄阀
2 系列
气控手柄阀内置微型二位三通手控阀
电控手柄阀内置单触点微型开关
电控手柄阀内置单触点微型开关
2 系列小型手柄阀有气、电两种形式。气控手柄阀,其内部带有一个微型二位三通手控 阀,当用手握住手柄并用拇指按下手柄上的按钮时,内部的手控阀动作。电控手柄阀,其内 部带有一个单触点微型转换开关,当用手握住手柄并用拇指按下手柄上的按钮时,内部的单 触点微型转换开关动作。小型手柄阀可安装在各种形式的机座上,与气动系统或者电气系统 连接后,组成手动气开关或手动电开关。
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
结构形式 | 截止型 |
类别 | 二位三通,常闭式(NC)或常开式(NO) |
公称直径 | 2,5 mm |
安装方式 | 2 个 M5 内螺纹 |
接口 | Ø4 快插接头 |
安装位置 | 任意 |
工作温度 | 0 ÷ 70°C(干燥空气为 - 20°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 2 ÷ 8 bar |
公称流量 | Qn 60 Nl/min. (6 bar ∆ p1) |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油) |
驱动力 | 13 N(当工作压力为 6 bar 时) |
Construction | 开关式 |
电气连接 | 3 根外径为 Ø2.2 mm 导线,内截面 0.5 mm,长度 300 mm 黑色(常闭,NC) 蓝色(常开,NO) |
电连接 | 2 个 M5 内螺纹 |
安装方式 | 任意 |
Protection class | IP40 |
接通行程 | 2 mm |
驱动力 | 5 N |