机控阀
1 和 3 系列
1 系列:二位三通和二位五通 接口 G1/8 和 G1/4
3 系列:二位三通和二位五通 接口 G1/8
3 系列:二位三通和二位五通 接口 G1/8
1 和 3 系列机控阀具有二位三通和二位五通两种机能,有三种驱动方式:柱轴驱动、滚珠杠杆驱动和单向滚珠杠杆驱动;复位形式均为机械弹簧复位。
对于 3 系列二位三通单稳式机控阀,当给 1 口供压时,其机能是常闭型(NC);当给 3 口供压时,其机能是常开型(NO)。2 口始终为工作口。
对于 3 系列二位五通阀机控阀,可以通过给 3 口和 5 口提供不同的压力实现气缸往复运动时的节能(即气缸的伸出和缩回可以工作在不同的压力下)。
对于 3 系列二位三通单稳式机控阀,当给 1 口供压时,其机能是常闭型(NC);当给 3 口供压时,其机能是常开型(NO)。2 口始终为工作口。
对于 3 系列二位五通阀机控阀,可以通过给 3 口和 5 口提供不同的压力实现气缸往复运动时的节能(即气缸的伸出和缩回可以工作在不同的压力下)。
1-16/19 结果
Series
Mech.poppet valve ser. 1 nptf - 134-955TF
Mech.poppet valve ser. 1 nptf - 138-955TF
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
结构形式 | 截止型(1 系列),滑阀型(3 系列) |
类别 | 二位三通,二位五通 |
材料 | 铝阀体,黄铜提动阀芯,不锈钢滑阀芯,丁腈橡胶密封件 |
接口 | G1/8, G1/4 |
环境温度 | 0°C ÷ 60°C |
介质温度 | 0°C ÷ 50°C |
可按要求定制特殊类型的产品 | 见相关型号的技术参数 |
介质 | 经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。 如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油) |
1-16/16 结果
1 和 3 系列机控阀代号
3 | 3 | 8 | - | 94 | 5 |
3 |
系列 1 3 |
3 |
机能 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO,仅限 1 系列) 5 = 二位五通 |
8 |
接口 8 = G1/8 4 = G1/4(仅限 1 系列) |
94 |
驱动方式 94 = 柱轴 95 = 滚珠杠杆 96 = 单向杠杆 |
5 |
复位方式 5 = 弹簧复位 |