text.skipToContent text.skipToNavigation

820C3105-G731Y-N004AC023

基体材料   Aluminium
电压   24V DC - 2W
手控装置   Provided monostable
规格   Size 2
选项   No option
气接口   G1/4
孔径   6.6 mm
系列名称   8
电气连接   Industrial standard (9.4)
基体类型   Valve with aluminium body threaded connections
密封件类型   FKM
安装方式   Not provided
机能   2/2-way - NC
820C3105-G731Y-N004AC023
全屏
您的配置
We think you are in United States.
Update your location?