D1CVA-KZP-T
Solenoide valves
手控装置 | Push button |
系列名称 | D |
元件 | Valve with threaded body |
执行器 | Electric with M8 connections |
电磁阀类型 | 5/3 CO, Solenoid valve with external servo-pilot supply |
规格 | 10, 5 |
接口 | Thread |
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 机能 | Ports | 先导接口 | Pilot supply pressure (bar) | Operating pressure (bar) | 公称流量(Nl/min) | 机能图符号 |
D1EVA-VR-T / D1CVA-VR-T | CC | M7 | - | - | 2,5 ÷ 7 | 250 | EV28 |
D1EVA-VZR-T / D1CVA-VZR-T | CC | M7 | M5 | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 250 | EV30 |
D1EVA-KR-T / D1CVA-KR-T | CO | M7 | - | - | 2,5 ÷ 7 | 220 | EV32 |
D1EVA-KZR-T / D1CVA-KZR-T | CO | M7 | M5 | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV33 |
D1EVA-NR-T / D1CVA-NR-T | CP | M7 | - | - | 2,5 ÷ 7 | 220 | EV36 |
D1EVA-NZR-T / D1CVA-NZR-T | CP | M7 | M5 | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 220 | EV38 |