D1CVB-GP
Solenoide valves
手控装置 | Push button |
系列名称 | D |
元件 | Valve with body for sub-base |
执行器 | Electric with M8 connections |
电磁阀类型 | 2 x 3/2 NC, 2 x 3/2 NO |
规格 | 10, 5 |
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
型号 | 机能 | Pilot supply pressure (bar) | Operating pressure (bar) | 公称流量(Nl/min) | 机能图符号 |
D1EVB-CR / D1CVB-CR | 2x3/2 NC | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV71 |
D1EVB-AR / D1CVB-AR | 2x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV72 |
D1EVB-GR / D1CVB-GR | 1x3/2 NC + 1x3/2 NO | 2,5 ÷ 7 | -0,9 ÷ 10 | 280 | EV73 |