text.skipToContent text.skipToNavigation
3 系列阀岛

3 系列阀岛

基于 3 系列电磁阀, 接口 G1/8
阀位机能 2X3/2, 5/2, 5/3
多芯插座连接
通讯协议连接
3 系列阀岛可提供多芯插座连接和通讯协议连接两种类型。多芯插座位于阀岛的正面, 方便整个阀岛的安装和使用;通过与 CX 系列通讯接口模块的连接,可以将多芯插座连接阀 岛转换成带通讯协议连接的阀岛。

阀岛的电气模块和气路模块采用模块化的设计,整个阀岛最多容纳 22 个电磁铁的信 号,最多可实现 22 个阀位。

电气模块和气路模块均有 2 个阀位 和 3 个阀位的选择。通过对电信号的优 化,可选择单稳电磁阀使用的电气模块和 双稳电磁阀使用的电气模块,从而避免整 个阀岛的电信号浪费。气路模块的设计可 方便的在阀岛内实现不同的压力区分隔。

阀岛的使用手册、操作说明和配置 文件可通过公司网站 http://catalogue. camozzi.com 或通过扫面产品标签上的二 维码获得。
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
动参数
结构形式 滑阀型
阀位 双二位三通,二位五通,三位五通(中封、中泄、中压)
材料 铝阀体,不锈钢阀芯,丁腈橡胶密封件,工程塑料等
安装方式 借助气路板上的通孔
接口 电磁阀工作口 = G1/8
气路板进气口和排气口 = G3/8
安装位置 任意
工作温度 0 ÷ 60°C (干燥空气为 -20°C)
公称流量 Qn 700 Nl/min
公称直径 7 mm
介质 经过滤的压缩空气(等效 ISO 8573-1-2010 标准 7.4.4 级),无需油雾润滑
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用 ISO VG32 润滑油)
SEZIONE ELETTRICA VERSIONE MULTIPOLARE
Tipo di connessione 25 芯针插座
Supply voltage 24 V DC +/- 10%
Numero max di solenoidi 22 个(可分布于 22 个阀位)
信号显示 LED 指示灯(黄色)
循环周期 100%,连续工作
Protection class IP65
电压允差
Caratteristiche generali 参阅“CX 系列通讯协议模块”章节
Max. absorption 数字量输出 / 模拟量输入输出 = 3A
数字量输入 / 模拟量输入 = 3A
Tensione di alimentazione 逻辑电压 24V DC +/- 10%
供电电压 24V DC +/- 10%
全屏
We think you are in United States.
Update your location?