text.skipToContent text.skipToNavigation
KN 系列

KN 系列

二位三通,常闭(NC)
KN 系列直动式大流量微型电磁阀是一种板式连接的微型电磁阀,二位三通,常闭 (NC)机能。

由于其功率消耗低、体积小,可广泛用于工业和科学研究领域。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
气动参数
工作方式 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI
与介质接触的材料 direct acting poppet type
公称直径 on subbase with ISO 15218 interface
电气参数 0,65 ... 1,1 mm
kv (l/min) 0,15 ... 0,39
可按要求定制特殊类型的产品 0 ÷ 3 ... 7 bar
工作温度 0 ÷ 50 °C
介质 filtered compressed air, unlubricated, according to ISO 8573-1:2010 class [3:4:3], inert gas
响应时间(ISO 12238) ON <10 ms - OFF <10 ms
手控装置 monostable
安装位置 in any position
与介质接触的材料
阀体 PBT
密封件 NBR - FKM
内部零件 stainless steel

电气参数
电压 5 ... 24 V DC - other voltages on demand
电压允差 ±10%
功率消耗 1,3/0,25 ... 4/1 W (inrush/holding)
循环周期 ED 100%
电气接口 connector mod. 121-8...
Protection class IP50
可按要求定制特殊类型的产品
全屏
您的配置
KN 系列直动式大流量微型电磁阀代号
KN 0 0 3 0 5 F 1 8
KN 系列
0 基体设计形式
0 = 单阀
0 阀位数
00 = 单阀
3 机能
3 = 二位三通(NC)
0 接口
0 = 板式连接
5 公称直径 - 最大工作压力
5 = ø 1.1 - 7 bar
6 = ø 1.1 - 3 bar
F 材料
F = 工程塑料阀体,FKM 阀芯密封件,其他密封件为 NBR(可按要求提供 FKM)
1 引出线形式
1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯)
2 = 直列式插座(带保护功能和指示灯)
8 电磁铁电压
2 = 12V DC
8 = 24V DC(4 W - 吸合,1 W - 保持)
类型
= 用于安装在塑料界面上
M = 用于安装在金属界面上
OPTIONS
= standard
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?