减压器
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
接口 G1/4, G3/8, G1/2
MC 系列减压器采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接口有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种,管式连接,可附壁式安装或面板式安装。
注:压力表需单独订购。
注:压力表需单独订购。
Series
Accessories
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
结构形式 | 模块型,膜片式 |
材料 | 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物 |
接口 | G1/4 G3/8 G1/2 |
Weight | 0.323 kg 0.644 kg 0.624 kg |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装,面板式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C) |
表面涂层 | 涂漆 |
入口压力 | 0 ÷ 16 bar |
出口压力(设定压力) | 0.5 ÷ 10 bar (标准), 0.5 ÷ 2 bar, 0.5 ÷ 4 bar, 0.5 ÷ 7 bar |
公称流量 | 见相应规格的减压器流量特性曲线图 |
溢流特性 | 带溢流口(标准型) 不带溢流口 |
介质 | 压缩空气 |
MC 系列减压器代号
MC | 2 | 02 | R | T | 0 | 2 | VS |
MC | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
接口 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
R | R = 减压器 |
T |
工作压力 0 = 0.5 ÷ 10 bar 1 = 0.5 ÷ 4 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar(仅限 G1/4) 7 = 0.5 ÷ 7 bar(仅限 G1/4) T = 预校准 * B = 预锁定 * |
0 |
排气方式 0 = 带溢流口 1 = 不带溢流口 5 = 精密溢流 |
2 |
压力计: ** =不带压力表(标准) 1 =压力表0-2.5,工作压力0.5÷2 bar 2 =压力表0-6,工作压力0.5÷4 bar 3 =压力表0-10,工作压力0.5÷7 bar 4 =压力表0-12,工作压力0.5÷10 bar |
VS |
监管类型: =不带旁通阀(标准) VS =带旁通阀(仅G1 / 4) |
*注意:如果调节器已校准或阻塞,则在建筑类型后插入入口压力“■”和出口压力“●” 入口压力: ■=输入供气压力值 出口压力: ●=输入LOCKED调节器的出口压力值或 校准调节器的最大可调节压力值 调节器示例,其入口压力= 6.3 bar,出口压力= 4.5 bar进行了校准 完整的代码:MC202-RT03-6.3-4.5 **压力表出厂时已拆卸 适用于1号压力表mod。 M043-P .. 用于2号压力表mod。 M053-P .. |