聚结式过滤器
MX 系列
模块型, 规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩, 卡口式结构
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩, 卡口式结构
MX 系列是康茂胜最新推出的高性能气 源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应 用保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身 的重量。全系列采用模块化设计,组装成气 源处理组合件及更换、维修都很便捷。
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型 |
材料 | 见聚结式过滤器材料一览 |
接口 | MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3:G3/4 - G1 |
最大贮水容积 | MX2:55 cc MX3:85 cc |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C) -5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C) |
冷凝水排放 | MX2:半自动排水、自动排水、保护式降压排水、G1/8 接口外部排水 MX3:半自动排水、自动排水、G1/8 接口外部排水 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 带半自动排水:0.3 ÷ 16 bar 带自动排水:1.5 ÷ 12 bar |
公称流量 | 见活性碳过滤器流量特性曲线图 |
过滤精度 | 0.01 μm 过滤精度等级 1.8.1 1 μm 过滤精度等级 2.8.2 |
残余含油量 | < 0.01mg/m³ < 0.1mg/m³ |
油雾过滤精度 | 99.80% 97% |
颗粒过滤精度 | 99.99999% 99.999% |
介质 | 压缩空气 |
1 μm 过滤器的预过滤 0.01 μm 过滤器的预过滤 |
建议在其前端使用 5 μm 过滤器进行预过滤 建议在其前端使用残余含油量为 0.1 mg/m³ 过滤器进行预过滤 |
MX 系列聚结式过滤器代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 2 | - | 1/2 | - | FC | 0 | 0 | 1 | - | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
1/2 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
FC | 聚结式过滤器 |
0 |
过滤精度 0 = 0.01 μm 1 = 1 μm |
0 |
冷凝水排放 0 = 半自动排水 3 = 自动排水 5 = 保护式降压排水 8 = G1/8 接口外部排水 |
1 |
视觉障碍物指示: =不存在 1 =存在 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |