软起动阀
MX 系列
模块型,规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
MX 系列软起动阀可以使气动系统逐步加压至所需要的压力,以防止气动系统在通入压缩空气的一瞬间,造成人员或设备的伤害。当向气动系统输入压缩空气时,在压力逐步升高至系统设定压力的 50% 后,系统压力在一个非常短的时间内升至设定压力的 100%。
注:建议在软起动阀前端使用电控型或气控型隔离三通阀,以实现系统的泄压。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
注:建议在软起动阀前端使用电控型或气控型隔离三通阀,以实现系统的泄压。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型,截至式 |
材料 | 见软起动阀材料一览 |
接口 | MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3:G3/4 - G1 |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C) -5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 2 ÷ 16 bar |
公称流量 | MX2:5800 Nl/min(G1/2, G3/4) MX2:4500 Nl/min(G3/8) MX3:8500 Nl/min |
介质 | 压缩空气 |
MX 系列软起动阀代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 2 | 3/8 | AV | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
AV | 软起动阀 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |
型号 | A | B | C | G | I | M | R | S | T | 质量(kg) |
MX2-3/8-AV | G3/8 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-1/2-AV | G1/2 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX2-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 70 | 65 | 68 | 46,5 | 88 | 50,5 | 37,5 | 0.4 |
MX3-3/4-AV | G3/4 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |
MX3-1-AV | G1 | G1/8 | 89,5 | 75 | 76 | 48 | 102 | 57,5 | 44,5 | 0.7 |