直动式隔膜电磁阀
PDV 系列
二位二通,常闭(NC)
PDV 系列直动式隔膜电磁阀根据不同的公称通径和电气接口有多种规格可供选择,隔 膜式的设计可以使工作介质远离电磁铁发热造成的影响。
注:在选择合适的产品型号之前,应先检查 工作介质与阀体材料和密封件材料的化学兼 容性。
注:在选择合适的产品型号之前,应先检查 工作介质与阀体材料和密封件材料的化学兼 容性。
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
气动参数 | |
工作方式 | 2/2 NC |
工作方式 | Direct acting with fluid separation membrane |
气动连接 | On subbase |
电气参数 | 0.8 … 2 mm |
Kv(l/min) | 0.25 ... 0.8 |
Operating pressure | 0 ... 7 bar |
Operating temperature | 10 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM) |
介质 | Inert or corrosive liquids and gases compatible with the materials in contact |
响应时间 (ISO 12238) | ≤ 15 ms |
安装位置 | In any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | PEEK |
密封件 | FKM - EPDM - FFKM |
电气参数 |
|
电压 | 12 ... 24 V DC - other voltages on demand |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 2 W |
循环周期 | ED 100% |
电气接口 | Industrial standard (9.4 mm), DIN EN 175 301-803-C (8 mm), 300 mm flying leads |
Protection class | IP65 with connector |
可按要求定制特殊类型的产品 |
PDV 系列直动式微型电磁阀
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | 系列 | |
C0 |
基体设计形式 C0 = 板式连接 |
|
1 |
机能 1 = 二位二通(NC) |
|
22 |
接口 22 = PDV 形式板式接口,二位 |
|
B7 |
公称直径 A7 = Ø 0.8 mm B3 = Ø 1.2 mm B7 = Ø 1.6 mm C1 = Ø 2.0 mm |
|
3 |
密封件材料 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
阀体材料 G = PEEK |
|
N |
手控装置 N = 无 |
|
M |
安装螺钉类型 M = 用于安装在金属介质上 |
|
00 |
类型 00 = 用于正压 VC = 用于真空 |
|
4A |
引出线形式 3A = 2 个引脚,间距 8 mm(DIN 43650,C 类) 3C = 2 个引脚,间距 8 mm(DIN 43650,C 类),电接口方向旋转 180° 4A = 3 个引脚,Micro-C 间距 9.4 mm(DIN 43650,C 类) 4C = 3 个引脚,Micro-C 间距 9.4 mm(DIN 43650,C 类),电接口方向旋转 180° 7A = 300 mm 引出线 7C = 300 mm 引出线,电接口方向旋转 180° |
3C = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) with coil rotated 180° 4C = industrial standard (9.4 mm) with coil rotated 180° 7C = 300 mm flying leads with coil rotated 180° |
C023 |
电磁铁电压 C020 = 12V DC 2W C023 = 24V DC 2W |
|
选项: =标准 |