text.skipToContent text.skipToNavigation
RTC 系列

RTC 系列

规格: 50, 90, 150
RTC系列是工业应用的理想解决方案,这
些应用需要高效可靠的设备来快速安全
地更换工具(夹紧系统或工作系统)。有
三种规格可供选择;50、90和150,提
供高可靠性和坚固性,可处理高达50公
斤的负载,同时即使在非常苛刻的条件
下也能保证卓越的性能。由于其紧凑的
设计,可以很容易地集成在工业机器人
和协作机器人中,提高了生产线的效率
和生产力。

通过专业的气动附件,快换装置能自动打
开和关闭锁定系统,无需操作员手动操
作。这种方式使工具更换过程更快、更准
确,将人为错误降至最低,并保证系统更
可靠。另外磁性接近开关和感应传感器能
监测设备及其相关工具的状态。这样可以
避免故障的可能性,同时提高安全性和系
统可靠性。
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
规格 50 90 150
介质 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 等级的压缩空气 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 等级的压缩空气 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 等级的压缩空气
可按要求定制特殊类型的产品 -1 ÷ 6 bar -1 ÷ 6 bar -1 ÷ 6 bar
工作温度 5 ÷ 60 °C 5 ÷ 60 °C 5 ÷ 60 °C
最大有效负载 5 kg 20 kg 50 kg
公称直径 4 8 10
Tool changer (robot) RTC-50-R (103 g) RTC-90-R (318 g) RTC-150-R (1123 g)
Tool changer (gripper) RTC-50-T RTC-90-T RTC-150-T
全屏
您的配置
产品代号
RTC - 50 - T
RTC 系列
50 规格
50
90
150
T 类型
T = tool
R = robot
We think you are in United States.
Update your location?