集成型真空发生器
VEM 系列
内部集成真空供给阀、真空破坏阀和监控系统(真空开关)
无需另外加装真空阀控制吸盘的工作
无需另外加装真空阀控制吸盘的工作
VEM 系列集成型真空发生器,亦称为 真空组件。它是将真空供给阀、真空破坏阀 和监控系统(真空开关)等各种元件组合起 来的多功能元件,无需再连接外部控制阀, 即可实现真空系统的控制。
本系列集成型真空发生器结构尺寸更 为小巧、重量轻,广泛用于自动抓取系统 中,特别适合在动态环境下的应用,如直接 安装在机器人运动部件上。
本系列集成型真空发生器结构尺寸更 为小巧、重量轻,广泛用于自动抓取系统 中,特别适合在动态环境下的应用,如直接 安装在机器人运动部件上。
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
类型 | - 阳极氧化铝合金壳体 - 供给阀的机能选用常闭时,当电磁铁不通电时,不向真空发生器供气 - 供给阀的机能选用常开时,当电磁铁不通电时,向真空发生器供气 - 真空破坏阀的机能为常闭 - 真空发生器内集成有消声器、过滤器和止回阀 |
选配件 | - 电子式真空开关(集成于真空发生器) |
VEM 系列真空发生器代号
VEM | - | 05 | C | 2 | - | VE |
VEM |
SERIES VEM = Vacuum ejector |
05 |
喷嘴直径 05 = 0.5 mm 07 = 0.7 mm 10 = 1.0 mm |
C |
供给阀机能 C = NC(当电磁铁不通电时,不向真空发生器供气) A = NO(当电磁铁不通电时,向真空发生器供气) |
2 |
真空破坏阀 2 = 真空破坏阀 |
VE |
附件 VE = 集成电子式真空开关,无气源自动节省系统 |