Pinzas paralelas
Las pinzas paralelas son dispositivos mecánicos utilizados en la automatización industrial para coger y manipular objetos con precisión. Estas pinzas se caracterizan por tener dos mordazas que se mueven en paralelo, lo que garantiza un agarre uniforme y estable. Se emplean habitualmente en operaciones de ensamblaje y embalaje, ofreciendo fiabilidad y precisión en aplicaciones que requieren una alta repetibilidad. Gracias a su versatilidad, las pinzas paralelas se utilizan en diversos sectores, como automoción, electrónica, farmacia y robótica.
Added to Your Shopping Cart
Pinzas neumáticas paralelas
Las pinzas neumáticas paralelas son herramientas esenciales en la automatización industrial, que requieren operaciones especializadas de agarre y manipulación. Estas pinzas utilizan aire comprimido para mover dos mordazas que se abren y cierran de forma paralela, garantizando un agarre consistente y seguro en una amplia gama de materiales y formas. Su capacidad para mantener una fuerza de agarre constante y uniforme las hace ideales para aplicaciones que exigen gran precisión, como el montaje de componentes electrónicos o la manipulación de materiales delicados. Además, su rapidez de funcionamiento y fiabilidad las convierten en una elección popular en sectores como la automatización, la robótica y la producción a gran escala, donde es crucial minimizar el tiempo de inactividad y maximizar la productividad.
Pinzas con apertura de 30°: Versatilidad y precisión
Las pinzas con una apertura de 30° están diseñadas para operaciones de manipulación que requieren precisión y versatilidad en espacios reducidos. Este tipo de pinza es ideal para operaciones que requieren un agarre delicado de objetos sensibles o de pequeño tamaño. La apertura de 30° permite a los operarios tener un control mejor y más directo sobre la orientación de la pieza durante el proceso de agarre, reduciendo el riesgo de dañar el componente. Estas pinzas suelen aplicarse en los sectores de la electrónica y la mecatrónica, donde la manipulación precisa de componentes es fundamental.
Pinzas paralelas autocentrantes: máxima precisión
Las pinzas paralelas autocentrantes destacan por su capacidad para centrar automáticamente el objeto manipulado. Esta característica las hace especialmente útiles en aplicaciones que requieren una gran precisión, como el posicionamiento de componentes en líneas de montaje automatizadas. La robusta estructura de las pinzas autocentrantes les permite funcionar en condiciones difíciles, incluidos entornos con elevados requisitos de estanqueidad, como los expuestos al polvo o a líquidos, gracias a su cumplimiento de elevados estándares de protección IP. Esta característica las hace idóneas para su uso en sectores como la electrónica, la automatización y la mecatrónica, donde la protección contra elementos externos es crucial. Las pinzas autocentrantes también han demostrado ser herramientas esenciales para mejorar la eficacia de las operaciones de automatización, reducir los tiempos de preparación y mantener altos niveles de calidad y repetibilidad en el posicionamiento y la manipulación de piezas.
Product Availability by Store Location
Hours