addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Brida intermedia Mod. DC
Material:
aluminio
El suministro inluye:
1x bulón de centraje
1x brida
4x tornillos
Mod. | Ø | B | H | Carrera máx (mm) |
DC-31-12-16 | 12-16 | 12,5 | 38 | 400 |
DC-31-20 | 20 | 12,5 | 38 | 400 |
DC-31-25 | 25 | 13 | 39,5 | 400 |
DC-31-32 | 32 | 14,5 | 44,5 | 600 |
DC-31-40 | 40 | 14,5 | 45,5 | 600 |
DC-31-50 | 50 | 14,5 | 45,5 | 600 |
DC-31-63 | 63 | 14,5 | 50 | 600 |
DC-31-80 | 80 | 16,5 | 56 | 800 |
DC-31-100 | 100 | 19,5 | 66,5 | 800 |
Brida intermedia Mod. DC
Material:
aluminio
El suministro inluye:
1x bulón de centraje
1x brida
4x tornillos
Mod. | Ø | B | H | Carrera máx (mm) |
DC-31-12-16 | 12-16 | 12,5 | 38 | 400 |
DC-31-20 | 20 | 12,5 | 38 | 400 |
DC-31-25 | 25 | 13 | 39,5 | 400 |
DC-31-32 | 32 | 14,5 | 44,5 | 600 |
DC-31-40 | 40 | 14,5 | 45,5 | 600 |
DC-31-50 | 50 | 14,5 | 45,5 | 600 |
DC-31-63 | 63 | 14,5 | 50 | 600 |
DC-31-80 | 80 | 16,5 | 56 | 800 |
DC-31-100 | 100 | 19,5 | 66,5 | 800 |