text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. CSG

Mod. CSG

Series
Accessories
8 Products found
Sensor posición - CSG-223-2-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-223-5-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-233-2-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-233-5-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-324-2-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-324-5-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-334-2-EX
Mod. CSG
Sensor posición - CSG-334-5-EX
Mod. CSG
Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH
CS T 2 2 0 N 5 EX
CS SERIE:
T TIPO DE RANURA:
T = ranura en T
V = ranura en V
H = ranura en H
2 FUNCIONAMIENTO:
2 = reed NO
3 = Magnetoresistivo
4 = reed NC
5 = efecto Hall
2 CONEXIONES:
2 = 2 hilos (sólo Reed)
3 = 3 hilos
5 = 2 hilos con conector M8 (sólo Reed)
6 = 3 hilos con conector M8
0 TENSIONES DE ALIMENTACIÓN:
0 = 10 ÷ 110 V DC; 10 ÷ 230 V AC (PNP)
1 = 30 ÷ 110 V DC; 30 ÷ 230 V AC (PNP)
2 = 3 hilos cst (PNP)
3 = 10 ÷ 30 V AC/DC (PNP)
4 = 10 ÷ 27 V DC (PNP)
N NOTA (sólo CST/CSV-250N):
N = según norma
5 LONGITUD DEL CABLE:
= 2 m (sólo CST y CSV)
2 = 2 m (sólo CSH)
5 = 5 m
EX
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CSB, CSC, CSD
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN SERIE CST, CSV, CSH

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-223-5-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Red
CSG-233-2-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Red
CSG-324-5-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Red
CSG-334-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-534-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-734-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-734-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-634-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-634-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-EX, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, cert. ATEX “II 3 GD”, ranura T, rectos

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-223-5-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Red
CSG-233-2-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Red
CSG-324-5-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Red
CSG-334-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-534-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-734-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-734-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-634-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-634-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-EX, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, con certificación ATEX "II 3 GD" para ranura en T, recto

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-223-5-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Red
CSG-233-2-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Red
CSG-324-5-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Red
CSG-334-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-534-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-734-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-734-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-634-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-634-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-EX, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, con certificación ATEX "II 3 GD" para ranura en T, recto

Más detalles disponibles en el capítulo de sensores.



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección L = longitud del cable (m) LED colour
CSG-223-2-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 2 Red
CSG-223-5-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67 5 Red
CSG-233-2-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 2 Yellow
CSG-233-5-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67 5 Yellow
CSG-324-2-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 2 Red
CSG-324-5-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1,5 W IP67 5 Red
CSG-334-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-334-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
CSG-534-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-534-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-734-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 2 Red
CSG-734-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5,5 W IP67 5 Red
CSG-634-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 2 Yellow
CSG-634-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5,5 W IP67 5 Yellow
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-EX, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

Sensores magnéticos de proximidad, con certificación ATEX “II 3 GD” , ranura en T, recto, Mod. CSG



Mod. Funcionamiento Conexión Tensión Salida Corriente Máx. Carga Máx Protección
CSG-223-2-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-223-5-EX Reed NO 2 hilos 5 ÷ 30 V AC/DC - 100 mA 3 W IP67
CSG-233-2-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67
CSG-233-5-EX Reed NO 3 hilos 10 ÷ 30 V AC/DC - 500 mA 10 W IP67
CSG-324-2-EX Magnetoresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1.5 W IP67
CSG-324-5-EX Magnetorresistivo NO 2 hilos 10 ÷ 28 V DC - 50 mA 1.5 W IP67
CSG-334-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-334-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-534-2-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-534-5-EX Magnetorresistivo NO 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-734-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-734-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC NPN 200 mA 5.5 W IP67
CSG-634-2-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
CSG-634-5-EX Magnetorresistivo NC 3 hilos 10 ÷ 28 V DC PNP 200 mA 5.5 W IP67
Nota para sensores de 2 hilos Mod. CSG-223-2-EX, CSG-223-5-EX, CSG-324-2-EX, CSG-324-5-EX:
en caso de invertir la polaridad, el sensor seguirá funcionando, pero el diodo LED no se encenderá.

We think you are in United States.
Update your location?