text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 42

Serie 42
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
Ejemplo de codificación
42 M 2 N 050 A 0200
42 SERIE:
M VERSIÓN:
M = estándar magnético
2 FUNCIONAMIENTO:
1 = simple efecto amortiguado (muelle frontal)
2 = doble efecto amortiguado frontal y trasero
3 = doble efecto no amortiguado
4 = doble efecto amortiguado trasero.
5 = doble efecto amortiguado frontal
6 = doble efecto vástago pasante am. trasero y frontal
7 = simple efecto vástago pasante, amortiguado
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS12
CD09
CD08
CD10
CD11
CD13
CS13
N CARACTERÍSTICAS MATERIALES:
N = vástago inox AISI 420B - tubo inox AISI 304 - juntas NBR
050 DIÁMETRO:
032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO:
A = estándar (tuerca en cabezal Mod. V + tuerca para vástago Mod. U)
0200 CARRERA (ver tabla)

Cilindros Serie 42 - vástago pasante

+ = sumar la carrera
++ = sumar dos veces la carrera



Ø A KK B B1 B2 B3 B4 C D D1 D2 D3 E F G SW1 AM SW2 WH + L ++ L1 + L2 + L3 L4 L5 *
32 12 M10x1,25 M30x1,5 8 41,5 28 36 G1\8 30 38 M8x1 42 23,5 10,5 5 10 22 17 26 190 120 94 48 18 15 17 / 12
40 16 M12x1,25 M38x1,5 10 50 30 43 G1\4 38 46 M10x1 50 29 15 5 13 24 19 30 213 135 105 54 22 19 20 / 17
50 20 M16x1,5 M45x1,5 10 58,5 32 54 G1\4 45 57 M12x1,5 60 28,5 14,5 4,5 17 32 24 37 244 143 106 69 25 22 15 / 14
63 20 M16x1,5 M45x1,5 10 70,5 46,5 66 G3\8 45 70 M14x1,5 60 35 15,5 7 17 32 24 37 259 158 121 69 25 22 17 / 16
* = carrera de amortiguación delantera/trasera
En la versión simple efecto las cuotas L, L1 y L2 se incrementerán de 25 mm

We think you are in United States.
Update your location?