text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 45NHB

Serie 45NHB

El suministro incluye:
1xtuerca de montaje.

Guías aplicables sobre cilindros Serie 24 y 25, DIN/ISO 6432. ø20 y 25.
Para lubrificar estas guías usar el engrasador.
Para las cargas aplicables ver diagrama n° 2.
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
Ejemplo de codificación
45 N UT 050 A 0100
45 SERIE
N VERSIÓN
N = estándar
UT OPERACIÓN
UT = guía en "U" autolubricante
HT = guía en "H" autolubricante
HB = guía en "H" de bolas
050 DIÁMETRO
016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”)
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A MATERIALES
A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB
0100 CARRERA en mm

Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 24, 25

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


Guías Mod. 45NHB para cilindros Serie 24, 25

+ = sumar la carrera



Ø TF TG TH TI TL TM TN UF G1 UF1 A WH C1 H W C K L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 P P1 T ØEA ØEB EC ØFA ØFB FC SW1 SW2 SW3
20 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 4 22 12 58 160 15 37 34 37 71 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 13 6
25 68 40 38 58 32,5 20 23 76 32 79 10 17 108 6 17 12 58 160 15 37 34 37 76 65 8,5 M5 M6 14 6,5 11 6,8 5,5 10 5,7 13 17 6


We think you are in United States.
Update your location?