text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCL

Serie VPCL

Ventosas en elastodur ED-65.
Diámetros desde 10 hasta 80 mm con rosca tamaño M5, G1/8 y G1/4,
macho y hembra
Las ventosas de la Serie VPCL se componen de una boquilla y una pieza de goma que se entregan montadas. Ambos componentes se pueden pedir por separado como piezas de repuesto.

Estas ventosas son muy adecuadas para la manipulación de embalajes como cajas de cartón rígido o bandejas.

Las aplicaciones más comunes son:
- Procesos de paletizado y despaletizado.
- Aplicaciones pesadas en cuanto a sujeción y desgaste.
- Carga desde arriba y desde el lateral en empacadoras.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Descripción Ventosas robustas y resistentes compuestas de ventosa VPCL y boquilla de conexión
Contrucción - las boquillas y ventosas se suministran montadas
- diámetros a partir de 60 mm: boquilla atornillada a la placa de soporte vulcanizada a la ventosa
Mantenimiento Es posible sustituir el elemento blando
Temperatura de trabajo Versión elastodur: -40°C ÷ +100°C (por poco tiempo <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (largo plazo)
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
VP C L - 0100 E - M5 M
VP SERIE
VT = ventosa
C FORMA
C = redondas
L VERSIÓN
L= 1,5 pliegues
0100 DIÁMETROS
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
E MATERIALES
E = elastodur
M5 TAMAÑO DE ROSCA
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M ROSCA
M = macho
F = hembra
We think you are in United States.
Update your location?