Pinzas angulares
Las pinzas angulares son herramientas cruciales en la automatización industrial, especialmente valoradas por su capacidad para operar en espacios reducidos y configuraciones complejas donde las pinzas tradicionales no pueden funcionar con eficacia. La integración de sensores avanzados y tecnologías de control en las pinzas angulares mejora aún más la precisión y la eficacia, permitiendo una manipulación delicada y precisa que reduce el riesgo de daños en los materiales procesados. Como resultado, las pinzas angulares mejoran significativamente la flexibilidad y eficacia de los sistemas de automatización industrial, contribuyendo a optimizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad.
Added to Your Shopping Cart
Sectores de aplicación
En la automatización industrial, estas pinzas se utilizan para cargar y descargar componentes en líneas de montaje. En el sector alimentario, se utilizan para la manipulación delicada de productos que podrían dañarse con un agarre menos preciso. Del mismo modo, en la industria farmacéutica, facilitan la manipulación y el embalaje de componentes pequeños y delicados, manteniendo la integridad del producto.
Pinzas angulares de 30°: Especificidad y uso
Este tipo de pinza está diseñado para ofrecer un movimiento preciso y controlado con una apertura angular limitada de 30°, lo que las hace ideales para operaciones que requieren un alto grado de precisión y delicadeza. Las pinzas angulares de 30° ofrecen la posibilidad de operar eficazmente en zonas donde otras pinzas podrían no funcionar debido a limitaciones de espacio. Se utilizan habitualmente en aplicaciones de coger y colocar, transferencia y paletizado. El uso de estas pinzas es especialmente ventajoso en sectores como el embalaje, donde los componentes deben paletizarse con extrema precisión.
Tecnología y pinzas angulares
Su robusta construcción y la adopción de tecnologías avanzadas de control y sensores mejoran su fiabilidad y durabilidad, reduciendo los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento. Estas pinzas son una opción ideal para aumentar la productividad y la eficiencia en líneas de producción automatizadas.
Product Availability by Store Location
Hours