text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGAN

Serie CGAN

Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
CGAN - 20 - EX
CGAN SERIE SÍMBOLO NEUMÁTICO
PNZ1
20 TAMAÑOS:
10
16
20
25
32
EX Agregue la terminación EX para la versión certificada de ATEX

Pinzas - tamaño 10 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (°) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (°) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGAN-10 10,5 5,25 14 7 15° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,05 3 0,045


We think you are in United States.
Update your location?