Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VP | O | L | - | 0350-150 | E | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
O |
FORMA O = ovalada |
L |
VERSIÓN L = 1,5 pliegues |
0350-150 |
DIÁMETROS 0350-150 = 35,0 x 15,0 mm 0600-200 = 60,0 x 20,0 mm 0600-250 = 60,0 x 25,0 mm 0800-350 = 80,0 x 35,0 mm 1000-400 = 100,0 x 40,0 mm |
E |
MATERIALES E = elastodur (0600-1000) S = silicona (0350-0600-0800) |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | B1 | Bmax | Bs | dn | G1 | H | L1 | l2 | LG1 | Ls | Lmax | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla | |
VPOL-0350-150*-1/8FS | 15 | 8 | 17 | 15 | 4,1 | G1/8 F | 27 | 35 | 28 | 8 | 35 | 37 | 14 | 4 | VPOL-0350-150* | NPS-B-1/8-F |
VPOL-0600-250*-1/4FS | 25 | 14 | 27 | 25 | 6,1 | G1/4 F | 40,2 | 60 | 49 | 12 | 60 | 62 | 17 | 9 | VPOL-0600-250* | NPS-E-1/4-F |
VPOL-0800-350*-1/4FS | 35 | 21 | 38 | 35 | 6,1 | G1/4 F | 44,2 | 80 | 66 | 12 | 80 | 83 | 17 | 11 | VPOL-0800-350* | NPS-E-1/4-F |