Microreguladores de presión para uso con agua y fluidos
Serie M
Conexiones: G1/8 y G1/4
Los reguladores de presión de la Serie M se suministran con conexiones de G1/8 y de G1/4.
El tipo constructivo es de membrana con Alivio permitiendo de esta manera efectuar regulaciones en disminución.
Los Microreguladores están disponibles
con diferentes tipos de regulación:
sin - alivio, sensitivos auto aliviados (a través de una mínima pérdida de aire), y VS (con válvula de escape rápido).
La versión VS es utilizada cuando el regulador debe ser usado entre una válvula y un cilindro, o capacidad, sin ningún tipo de influencia negativa en el escape de aire.
El tipo constructivo es de membrana con Alivio permitiendo de esta manera efectuar regulaciones en disminución.
Los Microreguladores están disponibles
con diferentes tipos de regulación:
sin - alivio, sensitivos auto aliviados (a través de una mínima pérdida de aire), y VS (con válvula de escape rápido).
La versión VS es utilizada cuando el regulador debe ser usado entre una válvula y un cilindro, o capacidad, sin ningún tipo de influencia negativa en el escape de aire.
Series
Accessories
Microregulador presión 0-10bar - M004-R00
Microregulador presión 0-4bar - M004-R10
Microregulador - M008-R00
Microregulador de presión - M008-R10
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Contrucción | Sistema a membrana |
Materiales | Cuerpo en latón, resorte de acero inoxidable, O-ring en NBR |
Puertos | G1/8 - G1/4 |
Poids | Kg 0.235 |
Pressure gauge ports | G1/8 |
Montaje | En línea o a pared (en cualquier posición |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C (con el punto de rocío inferior a 2°C como mín temperatura de trabajo) |
Presión de entrada | 0 a 16 bar |
Outlet pressure | 0.5 ÷ 10 bar (estándar) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Caudal nominal | Aire: Qn 480 (Nl/min) water: Kv 0.42 (N3h) |
Secondary pressure (relieving) | Con relieving (standard) sin relieving |
Fluido | Aire comprimido |
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
M | 0 | 04 | R | T | 0 | 2 | VS |
M | SERIE | |
0 | TAMAÑO | |
04 |
CONEXIONES 08 = G1/8 04 = G1/4 |
|
R | REGULADOR | |
T |
PRESIÓN DE TRABAJO 0 = 0.5 ÷ 10 bar (estándar) 1 = 0.5 ÷ 4 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = calibrado * B = bloqueado * |
|
0 |
TIPO DE CONSTRUCCIÓN 0 = Relieving 1 = sin Relieving 5 = Relieving de fuga controlada |
|
2 |
MANÓMETRO = sin manómetro (estándar) 1 = con manómetro 0-2.5 con presión de trabajo 0.5 ÷ 2 bar 2 = con manómetro 0-6 con presión de trabajo 0.5 ÷ 4 bar 3 = con manómetro 0-10 con presión de trabajo 0.5 ÷ 7 bar 4 = con manómetro 0-12 con presión de trabajo 0.5 ÷ 10 bar |
** los manómetros se suministran desmontaje Mod. M043-P .. |
VS |
TIPO DE REGULACIÓN = sin flujo de alivio alto (estándar) VS = alto flujo de alivio |
|
* NOTA: SI EL REGULADOR ES CALIBRADO O BLOQUEADO, DESPUES DEL TIPO DE REGULACIÓN AGREGAR PRESION DE ENTRADA “■” Y DE SALIDA “●” PRESION DE ENTRADA: ■ = indicar el valor de presión de ALIMENTACION PRESION DE SALIDA: ● = indicar el valor de presión de SALIDA para el regulador BLOQUEADO o el valor máximo de presión AJUSTABLE para el reguldor CALIBRADO Ejemplo de un regulador calibrado con presion de ENTRADA = 6.3 bar y Presion de SALIDA = 4.5 bar Código del regulador completo: M04-RT0-6.3-4.5 |