text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PD

Serie PD

2/2 vías Normalmente Cerradas (NC)
Estas electroválvulas de mando directo están disponibles en versión 2/2 vías NC, en varios tamaños y en tres diferentes versiones.

Nota: todas las electroválvulas 2/2 Vías Serie PD son basicamente en corriente continua.
Para operar en coriente alterna a la misma tensión, las electroválvulas necesitan usar el conector Mod. 125-800 o Mod. 125-900.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 2/2 NC
Funcionamiento Tipo corredera de acción directa
Conexiones neumáticas En base por medio de tornillos M3 - rosca M5
Diámetro 0.8 … 2.5 mm
Flow coefficient kv (l/min) 0.39 … 1.93
Presión de funcionamiento -0.9 ÷ 4 … 12 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 50 °C
Fluido Aire filtrado, clase 5.4.4 de acuerdo a ISO 8573-1 (máx. viscosidad de aceite 32 cSt), gas inerte
Response time (ISO 12238) <15 ms
Instalación En cualquier posición
MATERIALES EN CONTACTO CON EL FLUIDO
Cuerpo Latón, aluminio anodizado
Juntas NBR - FKM - EPDM
Partes internas Acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 24 V DC - 12 V DC - otros voltajes bajo pedido
Tolerancia de tensión 1 y 2 W ±10% - 4 W ±5%
Consumo de energía 1 … 4 W
Ciclo de trabajo ED 100% (1 y 2 W) - ED 50% (4W) ver el diagrama de definición de ED
Conexión eléctrica conector DIN 43650, (Forma C), 9.4 mm
Clase de protección IP65 con conector
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
PD 0 00 2 A 1 R 5 3
PD SERIE
0 DISEÑO DEL CUERPO
0 = válvula individual
00 NÚMERO DE POSICIONES
00 = intercara
2 NÚMERO DE VÍAS – FUNCIONES
2 = 2 vías NC
A MATERIALES CUERPO Y CONEXIONES DE LA VÁLVULA
A = cuerpo de aluminio, intercara neumática trasera
C = cuerpo de aluminio, intercara neumática inferior
E = cuerpo de latón, conexiones M5 (para Ø hasta 1.6 mm)
1 DIÁMETRO NOMINAL
1 = ø 0.8
2 = ø 1.2
3 = ø 1.6
4 = ø 2
5 = ø 2.5
R MATERIALES JUNTA OBTURADOR
R = NBR
F = FKM (badjo pedido)
5 CONEXIÓN ELÉCTRICA
5 = 3 faston paso 9,4
3 VOLTAJES TENSIÓN SOLENOIDE
1 = 12V DC 1W
2 = 12V DC 2W
3 = 24V DC 1W
5 = 24V DC 2W
8 = 24V DC 4W
FIJACIÓN
= con tornillos para metal (estándar)
P = con tornillos para plástico
FIJACIÓN
= con tornillos para metal (estándar)
P = con tornillos para plástico
We think you are in United States.
Update your location?