text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 6

Serie 6

2/2 vías - 3/2 vías NC y NO
Conexiones G1/8, G3/8 - cartucho ø 4
Las electroválvulas de la Serie 6 han sido realizadas en 2/2 vías y en 3/2 vías en versión NC y NO.
Estas electroválvulas son del tipo con obturador de accionamiento directo y pueden ser utilizadas indistintamente con o sin lubrificación.

Los cuerpos de estas electroválvulas están previstos tanto para utilizaciones individuales como en manifold.
Estos últimos están previstos con conexiones roscadas G1/8 y con cartucho ø 4 incorporado (G3/8 sólo para 2 vías).
Series
Accessories
  • 1(current)
  • 2
14 Products found
  • 1(current)
  • 2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Función 2/2 NC - 3/2 NC - 3/2 NO
Funcionamiento direct acting poppet type
Conexiones neumáticas G1/8, G3/8 threads - ø4 fitting - CNOMO interface
Diámetro 2 ... 4 mm
Flow coefficient kv (l/min) 1,2 … 5,4
Presión de trabajo 0 ÷ 4 ... 15 bar
Temperatura de funcionamiento 0 ÷ 60 °C (FKM seals) / -50 ÷ 50 °C (NBR seals)
Fluido filtered air class [5:4:4]([5:1:4] for versions -50°C) according to ISO 8573-1:2010 (max oil viscosity 32 cSt), inert gas
Tiempo de respuesta ON <15 ms - OFF <15 ms
Manual override see tables
Instalación in any position
MATERIALS IN CONTACT WITH THE MEDIUM
Cuerpo latón niquelado - aluminio anodizado
Juntas NBR (FKM bajo pedido)
Partes internas acero inoxidable
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS
Tensión 12 ... 110 V DC - 24 ... 230 V AC 50/60 Hz
Tolerancia de tensión ±10% (DC) / +10% ÷ -15% (AC)
Consumo de energía 10 W (DC) - 19 VA ((pico de arranque AC), 12 VA (de sello AC)
Ciclo de trabajo ED 100%
Clase de aislamiento H (180°C)
Conexión eléctrica conector DIN 43650, (Forma A)
Clase de protección IP65 con conector
Versiones especiales disponibles bajo pedido
Ejemplo de codificación
6 3 8 M - 105 - A 6 B
6 SERIE
3 NÚMERO VÍAS Y FUNCIONES
0 = intercara
1 = 2 vías NO
2 = 2 vías NC
3 = 3 vías NC
4 = 3 vías NO
8 CONEXIONES
0 = intercara
3 = G3/8
8 = G1/8
C = cartucho ø 4
M M = colector
105 TIPO EJECUCIÓN BASE
150 = cuerpo roscado
450 = base intercara giratoria
457 = base intercara fija
101 = colector individual
102 = colector 2 piezas
103 = colector 3 piezas
104 = colector 4 piezas
105 = colector 5 piezas
106 = colector 6 piezas
107 = colector 7 piezas
108 = colector 8 piezas
109 = colector 9 piezas
110 = colector 10 piezas
111 = colector 11 piezas
112 = colector 12 piezas
113 = colector 13 piezas
114 = colector 14 piezas
115 = colector 15 piezas
A MATERIAL BOBINA
A = PPS
6 DIMENSIONES SOLENOIDE
6 = 32 x 32
B TENSIONES SOLENOIDE
B = 24V - 50/60Hz
C = 48V - 50/60 Hz
D = 110V - 50/60 Hz
E = 230V 50/60 Hz
2 = 12V DC
3 = 24V DC
4 = 48V DC
6 = 110V DC
VERSIONES
= estándar
L = para bajas temperaturas
1-1/1  resultados
We think you are in United States.
Update your location?