3/2-Wegeventil NC - Mod. A231 - Flansch nicht drehbar
Serie A
Mit bistabiler Handhilfsbetätigung. Ideal zur direkten Batteriemontage mit Hilfe von 2 Schrauben.
Series
3/2-magnetventil flansch nc - A231-BC2
Solenoid valves - A231-BC2-U73-OX1
Solenoid valves - A231-BC2IL
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
Modellbezeichnung
A | 3 | 3 | 1 | 0 | C | 2 | U7 | 7 |
A | SERIE |
3 |
VENTILKÖRPER 1 = Flansch (24x24 mm) 360° drehbar 2 = Flansch (24x24 mm) 3 = Körper mit Einschraubgewinde 4 = Körper mit Einschraubgewinde und integrierter Schnellentlüftung 5 = Flansch, ISO Lochbild seitlich, nicht drehbar 6 = Flansch (16x16 mm) 360° drehbar 7 = Flansch (21 mm) 360° drehbar 8 = Körper für Anschluss Schlauchtüllen A = Batterieversion B = 2er Batterie C = 3er Batterie D = 4er Batterie E = 5er Batterie F = 6er Batterie G = 7er Batterie H = 8er Batterie K = 9er Batterie L = 10er Batterie M = 11er Batterie N = 12er Batterie P = 13er Batterie R = 14er Batterie S = 15er Batterie |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2-Wege |
1 |
VENTILFUNKTION 1 = NC 2 = NO 3 = NO Batterieversion |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = M5 1 = G1/8” 3 = M5 - R1/8” 4 = M5 - R1/8” mit Handhilfsbetätigung A = Flansch drehbar B = Flansch nicht drehbar C = G1/8” - Steckanschluss Ø 4 mm F = Schlauchtülle Ø 6 mm |
C |
NENNWEITE C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm D = Ø 2 mm E = Ø 2.5 mm |
2 |
WERKSTOFF KÖRPER 2 = Messing vernickelt - Messing brüniert - Aluminium 3 = PA6 - Thermoplast PBT |
U7 |
SPULE - WERKSTOFF SPULE U7 = PET / 22 mm - erhältlich als Standard oder ATEX-Version für Zonen 2-22 G7 = PA66 / 22 mm G9 = PA66 / 22 mm - Spule für bistabile Funktion (nicht verfügbar für 2/2-Wege NO) A8 = PPS / 30 mm H8 = PA6 V0 / 30 mm - ATEX-Version für Zonen 1-21 |
7 | SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME |