text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

Direktgesteuerte Sitzventile,
2/2-Wege, NC, NO
3/2-Wege , NC, NO
Die direktgesteuerten Sitzventile der Serie A sind in der 2/2-Wege und 3/2-Wege NC, NO Version erhältlich. Durch eine große Anzahl an Anschluss- und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen.

Die Spule kann einfach und schnell ausgetauscht werden (auch durch andere Spulengrößen), ohne dass der unter Druck stehende Teil des Ventils beeinträchtigt wird. Die Wahl der Spule bestimmt die Leistung des Magnetventils hinsichtlich Leistungsaufnahme und Druck.

Series
1 Produkte gefunden
Serie A
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-, 3/2-Wege NC, NO
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse M5, G1/8", R1/8" - Steckanschluss ø 4 mm - ISO 15218 (CNOMO) und Flansch Schlauchtülle ø 6 mm
Nennweite 1.2 ... 2.5 mm
Kv-Wert (l/min) 0.62 … 2.0
Geregelter Druck -0.9 … 15 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 60°C (trockene Luft -20°C)
Medium Gefilterte Luft Klasse 5.4.4, gemäß ISO 8573-1 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Schaltzeit ON <15 ms - OFF <25 ms
Handhilfsbetätigung Siehe Tabelle
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Messing vernickelt - Messing brüniert - PA6 - PBT
Dichtungen HNBR, FKM
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 12 … 110 V DC - 24 … 380 V AC 50/60 Hz
Spannungstoleranz ±10% (DC) / -15% ÷ +10% (AC)
Stromverbrauch 3 … 5 W (DC) / 3.5 … 7 VA (AC)
Einschaltdauer ED 100%
Schutzklasse F (155°C)
Elektrischer Anschluss DIN EN 175 301-803-A - DIN EN 175 301-803-B
Schutzart IP65 mit Stecker
Sonderlösungen auf Anfrage
Modellbezeichnung
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 VENTILKÖRPER
1 = Flansch (24x24 mm) 360° drehbar
2 = Flansch (24x24 mm)
3 = Körper mit Einschraubgewinde
4 = Körper mit Einschraubgewinde und integrierter Schnellentlüftung
5 = Flansch, ISO Lochbild seitlich, nicht drehbar
6 = Flansch (16x16 mm) 360° drehbar
7 = Flansch (21 mm) 360° drehbar
8 = Körper für Anschluss Schlauchtüllen
A = Batterieversion
B = 2er Batterie
C = 3er Batterie
D = 4er Batterie
E = 5er Batterie
F = 6er Batterie
G = 7er Batterie
H = 8er Batterie
K = 9er Batterie
L = 10er Batterie
M = 11er Batterie
N = 12er Batterie
P = 13er Batterie
R = 14er Batterie
S = 15er Batterie
3 FUNKTION
2 = 2/2-Wege
3 = 3/2-Wege
1 VENTILFUNKTION
1 = NC
2 = NO
3 = NO Batterieversion
0 ANSCHLÜSSE
0 = M5
1 = G1/8”
3 = M5 - R1/8”
4 = M5 - R1/8” mit Handhilfsbetätigung
A = Flansch drehbar
B = Flansch nicht drehbar
C = G1/8” - Steckanschluss Ø 4 mm
F = Schlauchtülle Ø 6 mm
C NENNWEITE
C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm
D = Ø 2 mm
E = Ø 2.5 mm
2 WERKSTOFF KÖRPER
2 = Messing vernickelt - Messing brüniert - Aluminium
3 = PA6 - Thermoplast PBT
U7 SPULE - WERKSTOFF SPULE
U7 = PET / 22 mm - erhältlich als Standard oder ATEX-Version für Zonen 2-22
G7 = PA66 / 22 mm
G9 = PA66 / 22 mm - Spule für bistabile Funktion (nicht verfügbar für 2/2-Wege NO)
A8 = PPS / 30 mm
H8 = PA6 V0 / 30 mm - ATEX-Version für Zonen 1-21
7 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
We think you are in United States.
Update your location?