text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie A

Serie A

Bei Version NC und NO IN-LINE Version ist der Druckanschluss G1/8" am Ventilkörper positioniert. Bei der NO Version befindet sich der M5 Druckanschluss 1 auf der Oberseite der Spule.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
A 3 3 1 0 C 2 U7 7
A SERIE
3 VENTILKÖRPER
1 = Flansch (24x24 mm) 360° drehbar
2 = Flansch (24x24 mm)
3 = Körper mit Einschraubgewinde
4 = Körper mit Einschraubgewinde und integrierter Schnellentlüftung
5 = Flansch, ISO Lochbild seitlich, nicht drehbar
6 = Flansch (16x16 mm) 360° drehbar
7 = Flansch (21 mm) 360° drehbar
8 = Körper für Anschluss Schlauchtüllen
A = Batterieversion
B = 2er Batterie
C = 3er Batterie
D = 4er Batterie
E = 5er Batterie
F = 6er Batterie
G = 7er Batterie
H = 8er Batterie
K = 9er Batterie
L = 10er Batterie
M = 11er Batterie
N = 12er Batterie
P = 13er Batterie
R = 14er Batterie
S = 15er Batterie
3 FUNKTION
2 = 2/2-Wege
3 = 3/2-Wege
1 VENTILFUNKTION
1 = NC
2 = NO
3 = NO Batterieversion
0 ANSCHLÜSSE
0 = M5
1 = G1/8”
3 = M5 - R1/8”
4 = M5 - R1/8” mit Handhilfsbetätigung
A = Flansch drehbar
B = Flansch nicht drehbar
C = G1/8” - Steckanschluss Ø 4 mm
F = Schlauchtülle Ø 6 mm
C NENNWEITE
C = Ø 1.2 - 1.4 - 1.5 mm
D = Ø 2 mm
E = Ø 2.5 mm
2 WERKSTOFF KÖRPER
2 = Messing vernickelt - Messing brüniert - Aluminium
3 = PA6 - Thermoplast PBT
U7 SPULE - WERKSTOFF SPULE
U7 = PET / 22 mm - erhältlich als Standard oder ATEX-Version für Zonen 2-22
G7 = PA66 / 22 mm
G9 = PA66 / 22 mm - Spule für bistabile Funktion (nicht verfügbar für 2/2-Wege NO)
A8 = PPS / 30 mm
H8 = PA6 V0 / 30 mm - ATEX-Version für Zonen 1-21
7 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME

3/2-Wegeventil NC, NO - Mod. AA3 - Batterieversion (Ventilkörper Messing)

* Bitte gewünschte Spule ergänzen.



Mod. Funktion Anschlüsse Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Werkstoff Körper Handhilfsbetätigung Schaltzeichen
AA31-0C2-* 3/2 NC G1/8-M5 1.5 0.85 Messing vernickelt bistabil EV08
AA31-CC2-* 3/2 NC G1/8-Ø4 1.5 0.85 Messing vernickelt bistabil EV08
AA32-0C2-* 3/2 NO M5-M5 1.4 0.75 Messing vernickelt bistabil EV05
AA32-CC2-* 3/2 NO M5-Ø4 1.4 0.75 Messing vernickelt bistabil EV05
AA33-0C2-* 3/2 NO IN-LINE G1/8-M5 1.5 1.00 Messing vernickelt nein EV05
AA33-CC2-* 3/2 NO IN-LINE G1/8-Ø4 1.5 1.00 Messing vernickelt nein EV05


We think you are in United States.
Update your location?