text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K8B

Serie K8B

Lieferumfang:
1 Stecker mit Litzen, Mod. 120-J803 (300 mm)
2 Grundplattendichtungen
2 Schrauben M3x6 zur Befestigung auf Metall
oder
2 Schrauben Ø3x6 zur Befestigung auf Kunststoff
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
K8B C5 4 00 D4 3 2 N N 00 1A C003
K8B SERIE
C5 BAUFORM
C0 = Ventil mit Aluminiumgehäuse mit Flanschanschlüssen
C3 = Ventil mit Aluminiumgehäuse und Gewindeanschlüssen
C5 =Patronenventil ohne Gehäuse
4 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
1 = 2/2-WEGE - NC
2 = 2/2-WEGE - NO
4 = 3/2-WEGE - NC
5 = 3/2-WEGE - NO
00 PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE
00 = Kartuschensitz im Verteiler
03 = M7 Gewinde
18 = 2/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle
19 = 3/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle
D4 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
D4 = Ø 3,6mm
3 DICHTUNGSMATERIALIEN
3 = FKM
2 MATERIALIEN
1 = Rostfreier Stahl - Messing - Aluminium (Ventil mit Gehäuse)
2 = Rostfreier Stahl - Messing (Kartuschenversion)
N HANDNOTBETÄTIGUNG
N = nicht vorgesehen
N BEFESTIGUNG
N = Nicht vorgesehen
P = Schrauben für Kunststoff
M = Schrauben für Metall
00 OPTION
00 = keine Option
1A ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
2 = Stifte - Raster 4 mm
3 = JST-Stecker mit 300 mm langen Anschlusslitzen
C003 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
C001 = 6 V DC (0.6 W)
C002 = 12 V DC (0.6 W)
C003 = 24 V DC (0.6 W)
OPTIONEN:
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²)

2/2-Wegeventil NC, NO - Grundplattenventil

* gewünschte BEFESTIGUNG und SPANNUNG ergänzen
(siehe Modellbezeichnung)



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar)
K8BC0118-D431N-*001B* 2/2 NC 3,6 2,8 1÷7
K8BC0218-D431N-*001B* 2/2 NO 3,6 2,8 1÷7


We think you are in United States.
Update your location?