text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie K8B

Serie K8B

Vorgesteuerte Magnetventile, NO-, NC-Funktion
Patronenbauweise
Die vorgesteuerten Magnetventile Serie K8B stellen eine Weiterentwicklung der Magnetventile 8 mm der Serie K8 dar, mit höherem Durchfluss. Das besondere Design ermöglicht den Einsatz für technische Lösungen, bei denen Kompaktheit und hoher Durchfluss gefordert sind.

Die geringe Leistungsaufnahme sowie das geringe Gewicht sind ideal für tragbare Geräte und Instrumente.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2 NC - 2/2 NO - 3/2 NC - 3/2 NO
Funktion Vorgesteuertes Schieber-Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse Patronenbauweise - M7-Anschlüsse - auf Grundplatte mit M3-Befestigungsschrauben
Nennweite 3.6 mm
Kv-Wert (l/min) 2.8
Betriebsdruck 1 ÷ 7 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50 °C
Medium Gefilterte Druckluft, ölfrei, gemäß ISO 8573-1, Klasse 3.4.3, Inertgase
Schaltzeit (ISO 12238) ON <15 ms – OFF <15 ms
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Körper: Messing - Edelstahl - Thermoplast PBT - Aluminium
Dichtungen FKM
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC - Andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 0.6 W
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss 2 Pins 0.5 x 0.5, Abstand 4 mm - JST-Stecker, Kabellänge 300 mm
Schutzart IP00
Sonderlösungen auf Anfrage
MODELLBEZEICHNUNG
K8B C5 4 00 D4 3 2 N N 00 1A C003
K8B SERIE
C5 BAUFORM
C0 = Ventil mit Aluminiumgehäuse mit Flanschanschlüssen
C3 = Ventil mit Aluminiumgehäuse und Gewindeanschlüssen
C5 =Patronenventil ohne Gehäuse
4 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
1 = 2/2-WEGE - NC
2 = 2/2-WEGE - NO
4 = 3/2-WEGE - NC
5 = 3/2-WEGE - NO
00 PNEUMATISCHE ANSCHLÜSSE
00 = Kartuschensitz im Verteiler
03 = M7 Gewinde
18 = 2/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle
19 = 3/2-Wege K8B-Typ Schnittstelle
D4 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
D4 = Ø 3,6mm
3 DICHTUNGSMATERIALIEN
3 = FKM
2 MATERIALIEN
1 = Rostfreier Stahl - Messing - Aluminium (Ventil mit Gehäuse)
2 = Rostfreier Stahl - Messing (Kartuschenversion)
N HANDNOTBETÄTIGUNG
N = nicht vorgesehen
N BEFESTIGUNG
N = Nicht vorgesehen
P = Schrauben für Kunststoff
M = Schrauben für Metall
00 OPTION
00 = keine Option
1A ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
2 = Stifte - Raster 4 mm
3 = JST-Stecker mit 300 mm langen Anschlusslitzen
C003 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
C001 = 6 V DC (0.6 W)
C002 = 12 V DC (0.6 W)
C003 = 24 V DC (0.6 W)
OPTIONEN:
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?