text.skipToContent text.skipToNavigation

Modul

Lieferumfang:
2x Zugstangen
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


Eingangsmodul, Analog - Mod. ME4-C000-AL und ME4-C000-AT

Das Analoge Eingangsmodul kann links vom Feldbus-Modul angeschlossen und in beliebiger Reihenfolge mit anderen Ein-/Ausgangsmodulen platziert werden. Es ist möglich, jeden Analogeingang als Differenzeingang zu konfigurieren 0-10 V, ± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ± 20 mA mit einer Auflösung von bis zu 16 bit.

Zur Versorgung des angeschlossenen Sensors steht ein Anschluss für eine externe Spannung von 24 V zur Verfügung (max. 0,25 A/Kanal). Der Ausgang ist gegen Kurzschluss geschützt.

Das Modul ist mit einer Diagnosefunktion (Status) ausgestattet und sowohl in der Version mit zwei M12-Steckern (L), 5-polig als auch in der Version mit Federklemmen (R) erhältlich.



Mod. Modul- code Eingänge analog Anschlussart Anschlüsse Abmessungen LED Spannung Überlastsicherung Strom- aufnahme Schutzart Betriebs- temperatur Gewicht
ME4-C000-AL C 2 (Konfig. 0-10V,±10V,0- 20mA,4- 20mA,±20mA) 5-polig M12ASteckdose 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP65 0 ÷ 50°C 110 g
ME4-C000-AT D 2 (Config. 0-10V,±10V,020mA,4-20mA,±20mA) Federklemmleiste 5-polig 2 122x35,6 mm 2x gelb, 1 x rot 24 V DC 500 mA für 2 Kanäle max 20 mA IP20 0 ÷ 50°C 110 g


We think you are in United States.
Update your location?