text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CX4

Serie CX4

Schnittstellen: PROFIBUS, CANopen, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT.
Integrierbar in I/O-Module.
Das Feldbus-Modul Serie CX4 kommuniziert mit den gängigsten Protokollen wie Profibus-DP, CANOpen, EtherCAT, EtherNet/IP und PROFINET. An den Busknoten können digitale und analoge I/O-Module, aber auch Module zur Verarbeitung von Signalen von Thermoelementen, RTDTemperatursensoren, Sensoren in Brückenschaltung angeschlossen werden. Durch die Modularität in Verbindung mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit und einer hohen Anzahl nutzbarer Signale erfüllt die Serie CX4 viele Anforderungen.

Das Modul kann über einen Micro-USB-Anschluss mit dem PC verbunden werden. Über die UVIX-Software ist damit eine Überprüfung und Konfiguration der angeschlossenen Komponenten möglich. Die Konfiguration erfolgt über den Feldbus.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Max. Anzahl digitaler Ausgänge 128
Max. Anzahl analoger Ausgänge 16
Max. Anzahl digitaler Eingänge 128
Max. Anzahl analoger Eingänge 16
Max. Stromaufnahme Eingänge 1,5 A
Max. Stromaufnahme Ausgänge 2,5 A
Versorgungsspannung 24 V DC +/-10% Logikversorgung
24 V DC +/-10% Leistungsversorgung
Schutz überlastung, Verpolung
Schutzart IP65 (IP20 bei Ein-/Ausgangsmodulen mit Federklemmen)
Konformität EN-61131-2
Betriebstemperatur 0°C ÷ 50°C
Werkstoff kunststoff
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
CX 4 01 W - 2A2Q - R
CX SERIE
4 VERSION
4 = CX4
01 ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
00 = Grundplatte, ohne Feldbus-Modul
01 = PROFIBUS
03 = CANopen
04 = EtherNet/IP
05 = EtherCAT
06 = PROFINET
W SCHNITTSTELLE
0 = ohne
W = WLAN
2A2Q EIN-/AUSGANGSMODUL
0 = ohne
A = 8 digitale Eingänge M8
B = 16 digitale Eingänge, Federklemmleiste
C = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
D = 2 analoge Eingänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen
E = 2 Eingänge, Bridge M12
F = 2 Eingänge, Bridge Federklemmen
G = 2 Eingänge, RTD M12 (PT100, PT200, PT500, PT1000)
H = 2 Eingänge, RTD Federklemmen (PT100, PT200, PT500, PT1000)
L = 2 Eingänge, TC M12 (Thermoelement)
M = 2 Eingänge, TC Federklemmen (Thermoelement)
Q = 8 digitale Ausgänge M8
R = 16 digitale Ausgänge, Federklemmleiste
T = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) M12
U = 2 analoge Ausgänge (Konfig. 0-10V,±10V,0-20mA,4-20mA,±20mA) Federklemmen
W ** = Grundplatte, ohne Ein-/Ausgangsmodul
R BEFESTIGUNG
= direkt
R = DIN-Schiene
** = Die Grundplatte ohne Ein-/Ausgangsmodul muss immer nach anderen Modulen montiert werden, zum Beispiel: CX401W-2A2W-R...
We think you are in United States.
Update your location?