text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 63

Serie 63

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
* Nur für Leichtlauf
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard, Magnetversion
V = Gleichlaufversion (ohne stick slip), magnetisch
L = Leichtlaufversion, magnetisch
P BAUART
T = Rundrohr
P = Profilrohr
2 BETRIEBSART
1 = Einfachwirkend, Feder vorn
2 = Doppeltwirkend
6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
7 = Einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange
9 = Einfachwirkend, Feder hinten
PNEUMATIKSYMBOLE
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C ENDLAGENDÄMPFUNG
N = Nicht gedämpft
C = Beidseitig gedämpft
F = Vorne gedämpft
R = Hinten gedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 KOLBENDURCHMESSER
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U
RL = Zylinder mit Feststelleinheit

DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63...[X1/X2]
TR = Boden/Boden-Montage für Rundrohr [X1/X2]
F = Zylinder mit Mittelschwenklager
0200 HUB
= Standard
N = Tandem
/ = Mehrstellung X1/X2 [X1 < X2]
W TEMPERATURBEREICH
= Standard
W = Hochtemperaturversion (150°C)

Z = Tieftemperaturversion (-40°C)
Y = Tieftemperaturversion (-50°C)
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
= Standard
C1 = Kolbenstangenmutter, Kolbenstange Edelstahl 1.4301
C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil),
Zugstangenmuttern 1.4305,
Zuganker 1.4028 (Rundrohr)

C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz
VERSION
= Standard (Kolbenstange mit Außengewinde)
F = Kolbenstange mit Innengewinde
K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung
L = Ohne Kolbenstangendichtung (nur Leichtlaufversion)
V = Kolbenstangendichtung in FKM
R = Kolbenstangendichtung in NBR
U = Ohne Schmierung

H = Hydrolyse-Beständigkeit
A = für Anwendungen im Lebensmittel- und Hygienebereich
G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt)
B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR
(___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm
SONSTIGES
P = PU lackiert RAL 7035
ZERTIFIZIERUNGEN
EX = ATEX

Zylinder Serie 63 - Profilrohr, Mehrstellungsversion

X1 = Teilhub
X2 = Gesamthub



Ø EE L1 + L2 ++ L3 ++ L4
32 G1/8 76,5 171,5 197,5 18,5
40 G1/4 88,5 200 230 23
50 G1/4 87,5 199 236 24
63 G3/8 98 223 260 27
80 G3/8 104,5 236 282 27
100 G1/2 116 260 311 28
125 G1/2 132 264 329 0


We think you are in United States.
Update your location?