text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 63

Serie 63

Versionen: 63MP6... und 63MP7...
Hinweis: Die Abmessungen L2 und ZM der einfachwirkenden Version erhöhen sich um 25 mm
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
* Nur für Leichtlauf
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M BAUREIHE
M = Standard, Magnetversion
V = Gleichlaufversion (ohne stick slip), magnetisch
L = Leichtlaufversion, magnetisch
P BAUART
T = Rundrohr
P = Profilrohr
2 BETRIEBSART
1 = Einfachwirkend, Feder vorn
2 = Doppeltwirkend
6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange
7 = Einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange
9 = Einfachwirkend, Feder hinten
PNEUMATIKSYMBOLE
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C ENDLAGENDÄMPFUNG
N = Nicht gedämpft
C = Beidseitig gedämpft
F = Vorne gedämpft
R = Hinten gedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 KOLBENDURCHMESSER
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U
RL = Zylinder mit Feststelleinheit

DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63...[X1/X2]
TR = Boden/Boden-Montage für Rundrohr [X1/X2]
F = Zylinder mit Mittelschwenklager
0200 HUB
= Standard
N = Tandem
/ = Mehrstellung X1/X2 [X1 < X2]
W TEMPERATURBEREICH
= Standard
W = Hochtemperaturversion (150°C)

Z = Tieftemperaturversion (-40°C)
Y = Tieftemperaturversion (-50°C)
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT
= Standard
C1 = Kolbenstangenmutter, Kolbenstange Edelstahl 1.4301
C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil),
Zugstangenmuttern 1.4305,
Zuganker 1.4028 (Rundrohr)

C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz
VERSION
= Standard (Kolbenstange mit Außengewinde)
F = Kolbenstange mit Innengewinde
K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung
L = Ohne Kolbenstangendichtung (nur Leichtlaufversion)
V = Kolbenstangendichtung in FKM
R = Kolbenstangendichtung in NBR
U = Ohne Schmierung

H = Hydrolyse-Beständigkeit
A = für Anwendungen im Lebensmittel- und Hygienebereich
G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt)
B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR
(___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm
SONSTIGES
P = PU lackiert RAL 7035
ZERTIFIZIERUNGEN
EX = ATEX

Zylinder Serie 63 - Profilrohr, durchgehende Kolbenstange

+ Hub
++ 2 x Hub



Ø ØMM KK ØB PL L1 AM EE WH L2 + L3 ZM ++ VD N BG RT G TG E ØF SW1 SW2 SW4 Dämpfung vorne/hinten
32 12 M10x1,25 30 18,5 18 22 G1/8 26 94 5,5 146 5 27 16 M6 5 32,5 47 - 10 6 17 17
40 16 M12x1,25 35 19 21 24 G1/4 30 105 5,5 165 5 30 16 M6 5 38 55 - 13 6 19 18
50 20 M16x1,5 40 19,5 25 32 G1/4 37 106 6 180 6 30,5 16 M8 8 46,5 65 8 17 8 24 20
63 20 M16x1,5 45 24 26 32 G3/8 37 121 6 195 6 37,5 16 M8 8 56,5 75 8 17 8 24 22
80 25 M20x1,5 45 23,5 30 40 G3/8 46 128 0 220 7 37 19 M10 8 72 93 8 22 6 30 25
100 25 M20x1,5 55 24 35 40 G1/2 51 138 0 240 7 39,5 19,5 M10 8 89 110 8 22 6 30 26
125 32 M27x2 60 28 42 54 G1/2 65 160 6 290 8 44 23 M12 10,5 110 135 - 27 12 41 33


We think you are in United States.
Update your location?