MODELLBEZEICHNUNG
* Nur für Leichtlauf
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
BAUREIHE: M = Standard, Magnetversion V = Gleichlaufversion (ohne stick slip), magnetisch L = Leichtlaufversion, magnetisch |
|
P |
BAUART: T = Rundrohr P = Profilrohr |
|
2 |
BETRIEBSART: 1 = Einfachwirkend, Feder vorn 2 = Doppeltwirkend 6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange 7 = Einfachwirkend, durchgehende Kolbenstange 9 = Einfachwirkend, Feder hinten |
PNEUMATIKSYMBOLE: CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
ENDLAGENDÄMPFUNG: N = Nicht gedämpft C = Beidseitig gedämpft F = Vorne gedämpft R = Hinten gedämpft |
PNEUMATIKSYMBOLE: CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
KOLBENDURCHMESSER: 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
BEFESTIGUNGSART: A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U RL = Zylinder mit Feststelleinheit |
DC = Boden/Boden-Montage mit Mod. DC-63...[X1/X2] TR = Boden/Boden-Montage für Rundrohr [X1/X2] F = Zylinder mit Mittelschwenklager |
0200 |
HUB: = Standard N = Tandem / = Mehrstellung X1/X2 [X1 < X2] |
|
W |
TEMPERATURBEREICH: = Standard W = Hochtemperaturversion (150°C) |
Z = Tieftemperaturversion (-40°C) Y = Tieftemperaturversion (-50°C) |
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT: = Standard C1 = Kolbenstangenmutter, Kolbenstange Edelstahl 1.4301 C2 = Kopfschrauben oberflächenveredelt (Profil), Zugstangenmuttern 1.4305, Zuganker 1.4028 (Rundrohr) |
C3 = C2 + Kolbenstange/Mutter 1.4401 C4 = C1 + C2 C5 = C3 + Zylinderkopf mit 3-fach Schutz |
|
VERSION: = Standard (Kolbenstange mit Außengewinde) F = Kolbenstange mit Innengewinde K = Kopf/Deckel Kanigen-Beschichtung L = Ohne Kolbenstangendichtung (nur Leichtlaufversion) V = Kolbenstangendichtung in FKM R = Kolbenstangendichtung in NBR U = Ohne Schmierung |
H = Hydrolyse-Beständigkeit A = für Anwendungen im Lebensmittel- und Hygienebereich G = Trockene und staubige Umgebungen (Abstreifer in Messing, Kolbenstange 1.4028 verchromt) B = Kolbenstange mit Faltenbalg / NBR (___) = Kolbenstange verlängert um ___ mm |
|
SONSTIGES: P = PU lackiert RAL 7035 |
||
ZERTIFIZIERUNGEN: EX = ATEX |
Ø | Hub | WH | AM | KK | MM | P | R | DE | SW1 | SW2 |
32 | 0 ÷ 245 | 88 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
32 | 246 ÷ 490 | 132 | 22 | M10x1,25 | 12 | 25 | G1/8 | 61 | 10 | 17 |
40 | 0 ÷ 245 | 89 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
40 | 246 ÷ 490 | 133 | 24 | M12x1,25 | 16 | 26 | G1/8 | 61 | 13 | 19 |
50 | 0 ÷ 245 | 99 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
50 | 246 ÷ 490 | 143 | 32 | M16x1,5 | 20 | 30 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 0 ÷ 245 | 76 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16.5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
63 | 246 ÷ 490 | 120 | 32 | M16x1,5 | 20 | 16.5 | G1/8 | 61 | 17 | 24 |
80 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11.5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
80 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 11.5 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 0 ÷ 285 | 86 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
100 | 286 ÷ 570 | 139 | 40 | M20x1,5 | 25 | 12 | G1/8 | 83 | 22 | 30 |
125 | 0 ÷ 285 | 108 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
125 | 286 ÷ 570 | 161 | 54 | M27x2 | 32 | 30 | G1/8 | 83 | 29 | 41 |
1-16/31 Ergebnisse