Modellbezeichnung
VT | C | F | - | 0035 | N | - | M3 | M |
VT |
SERIE VP = balgsauggreifer |
C |
FORM C = round |
F |
AUSFÜHRUNG F = flach |
0035 |
DURCHMESSER 0035= 3,5 mm 0050 = 5,0 mm 0080 = 8,0 mm 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0800 = 80,0 mm 0950 = 95,0 mm |
N |
WERKSTOFFE N = NBR S = silikon |
M3 |
GEWINDEGRÖSSE M3 = M3 M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Sauggreifer komplett | D1 | DM | DS | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VTCF-0600* 1/4F | 62,1 | 5,5 | 60,0 | G1/4 F | 39 | 11,0 | 17 | 5,0 | VTCF 0600* | NPV-N-1/4-F |
VTCF-0800* 1/4F | 82,8 | 5,5 | 80,0 | G1/4 F | 41 | 11,0 | 17 | 6,0 | VTCF 0800* | NPV-N-1/4-F |
VTCF-0950* 1/4F | 97,8 | 5,5 | 95,0 | G1/4 F | 41,5 | 11,0 | 17 | 5,0 | VTCF 0950* | NPV-N-1/4-F |