text.skipToContent text.skipToNavigation
VTCF - 0600 bis 0950

VTCF - 0600 bis 0950

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT C F - 0035 N - M3 M
VT SERIE
VP = balgsauggreifer
C FORM
C = round
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0035 DURCHMESSER
0035= 3,5 mm
0050 = 5,0 mm
0080 = 8,0 mm
0100 = 10,0 mm
0150 = 15,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0800 = 80,0 mm
0950 = 95,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M3 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VTCF-0600 bis 0950 - Außengewinde

* = N Sauggreifer in NBR - S Sauggreifer in Silikon (bei Bestellung gewünschten Buchstaben angeben)



Sauggreifer komplett D1 dm Ds G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VTCF-0600*-1/4M 62,1 5,5 60,0 G1/4 M 23 10,0 17 5,0 VTCF-0600* NPV-N-1/4-M
VTCF-0800*-1/4M 82,8 5,5 80,0 G1/4 M 25 10,0 17 6,0 VTCF-0800* NPV-N-1/4-M
VTCF-0950*-1/4M 97,8 5,5 95,0 G1/4 M 25,5 10,0 17 5,0 VTCF-0950* NPV-N-1/4-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?