text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTCN

Serie VTCN

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT C N - 030 N - M5 M
VT SERIE
VT = balgsauggreifer
C FORM
C = rund
N FUNKTION
L = 2,5 falten
030 DURCHMESSER
030 = 3,0 mm
040 = 4,0 mm
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M5 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M GEWINDE
M = ußengewinde F = innengewinde

Sauggreifer Serie VTCN - Außengewinde

* = N Sauggreifer in NBR - S Sauggreifer in Silikon (bei Bestellung gewünschten Buchstaben angeben)



Sauggreifer komplett D1 dn Ds G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VTCN-030*-M3M 3,3 1,0 3,0 M3 M 8,7 3,0 5 1,1 VTCN-030* NPS-G-M3-M
VTCN-030*-M5M 3,3 1,0 3,0 M5 M 10,2 4,5 7 1,1 VTCN-030* NPS-A-M5-M
VTCN-040*-M5M 4,1 2,0 3,8 M5 M 19 5,0 8 1,5 VTCN-040* MPV-E-M5-M
VTCN-050*-M5M 5,5 2,0 5,0 M5 M 18,5 5,0 8 2,0 VTCN-050* NPV-E-M5-M
VTCN-070*-M5M 6,5 2,5 5,9 M5 M 19 5,0 7 4,0 VTCN-070* NPV-D-M5-M
VTCN-070*-1/8M 6,5 3,5 5,9 G1/8 M 20 7,5 14 4,0 VTCN-070* NPV-R-1/8-M
VTCN-090*-M5M 9,3 2,5 9,0 M5 M 20 5,0 7 3,0 VTCN-090* NPV-D-M5-M
VTCN-090*-1/8M 9,3 3,5 9,0 G1/8 M 21 7,5 14 3,0 VTCN-090* NPV-R-1/8-M
VTCN-120*-M5M 12,7 2,5 12,0 M5 M 26 5,0 7 6,0 VTCN-120* NPV-D-M5-M
VTCN-120*-1/8M 12,7 3,5 12,0 G1/8 M 27 7,5 14 6,0 VTCN-120* NPV-R-1/8-M
VTCN-140*-M5M 15,0 2,5 14,5 M5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-140* NPV-D-M5-M
VTCN-140*-1/8M 15,0 3,5 14,5 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-140* NPV-R-1/8-M
VTCN-180*-M5M 18,5 2,5 17,2 M5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-180* NPV-D-M5-M
VTCN-180*-1/8M 18,5 3,5 17,2 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-180* NPV-R-1/8-M
VTCN-200*-1/8M 20,0 3,5 20,0 G1/8 M 28 7,5 14 8,0 VTCN-200* NPV-R-1/8-M
VTCN-200*-M5M 20,0 2,5 20,0 M 5 M 27 5,0 7 8,0 VTCN-200* NPV-D-M5-M
VTCN-250*-1/8M 24,7 3,5 23,0 G1/8 M 40 7,5 14 20,0 VTCN-250* NPV-R-1/8-M
VTCN-320*-1/4M 32,6 4,4 32,0 G1/4 M 41,5 11,0 17 16,0 VTCN-320* NPV-S-1/4-M
VTCN-420*-1/4M 43,5 4,4 42,6 G1/4 M 50 11,0 17 23,0 VTCN-420* NPV-S-1/4-M
VTCN-520*-1/4M 52,5 4,4 52,5 G1/4 M 53 11,0 17 27,0 VTCN-520* NPV-S-1/4-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile entsprechend M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?