text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VTOF

Serie VTOF

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VT O F - 0040-020 N - M3 M
VT SERIE
VT = flachsauggreifer
O FORM
O = oval
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0040-020 ABMESSUNGEN
0040-020 = 4,0 x 2,0 mm
0070-035 = 7,0 x 3,5 mm
0150-050 = 15,0 x 5,0 mm
0180-060 = 18,0 x 6,0 mm
0300-100 = 30,0 x 10,0 mm
0450-150 = 45,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
0750-250 = 75,0 x 25,0 mm
0900-300 = 90,0 x 30,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = silikon
M3 GEWINDEGRÖSSE
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = außengewinde
F = innengewinde

Sauggreifer Serie VTOF - Außengewinde

* = N Sauggreifer in NBR - S Sauggreifer in Silikon (bei Bestellung gewünschten Buchstaben angeben)



Sauggreifer komplett B1 B dn G1 H LG1 L1 L SW1 Z Sauggreifer Nippel
VTOF-0040-020*-M3M 2,5 2,0 1,0 M3 M 8 3,0 4,5 4 5 0,5 VTOF-0040-020* NPV-A-M3-M
VTOF-0070-035*-M3M 4,5 3,5 1,0 M3 M 8 3,0 7,5 7 5 0,8 VTOF-0070-035* NPV-A-M3-M
VTOF-0150-050*-M5M 5,5 5,0 1,2 M5 M 17 5,0 15,5 15 8 0,7 VTOF-0150-050* NPV-C-M5-M
VTOF-0180-060*-M5M 7,0 6,0 1,5 M5 M 17 5,0 18,5 18 8 0,8 VTOF-0180-060* NPV-C-M5-M
VTOF-0300-100*-1/8M 11,5 9,4 2,5 G1/8 M 17 8,0 30,5 29,4 14 1,5 VTOF-0300-100* NPV-P-1/8-M
VTOF-0450-150*-1/4M 16,5 14,4 3,0 G1/4 M 26 10,0 46,0 44,4 17 2,0 VTOF-0450-150* NPV-Q-1/4-M
VTOF-0600-200*-1/4M 22,0 19,0 3,5 G1/4 M 26 10,0 61,0 59,0 17 2,5 VTOF-0600-200* NPV-Q-1/4-M
VTOF-0750-250*-1/4M 27,5 25,0 3,5 G1/4 M 26 10,0 77,0 75,0 17 2,8 VTOF-750-250* NPV-Q-1/4-M
VTOF-0900-300*-1/4M 33,0 30,0 3,5 G1/4 M 26 10,0 92,5 90,0 17 3,5 VTOF-0900-300* NPV-Q-1/4-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile entsprechen M3 - DIN 7715
We think you are in United States.
Update your location?