Valvole d'intercettazione 3/2 vie
Le valvole di intercettazione, conosciute anche come valvole sezionatrici, rappresentano un componente essenziale nei sistemi di controllo dei fluidi. Il loro ruolo primario è quello di permettere il passaggio del flusso di aria, all'interno di un circuito.
Focus: valvole intercettazione 3/2 vie
Le valvole di intercettazione 3/2 vie sono dispositivi pneumatici manuali utilizzati per pressurizzare e sfiatare installazioni pneumatiche. Caratterizzate da una configurazione bistabile queste valvole sono ideali per applicazioni con requisiti standard di aria compressa. Le loro funzioni includono l'apertura, la chiusura e il cambio di direzione del flusso d'aria, essendo dotate di tre collegamenti: ingresso, uscita e scarico. Queste valvole si adattano perfettamente a diversi contesti industriali, garantendo efficienza e affidabilità.
Funzione e Applicazioni
Queste valvole sono progettate per garantire flessibilità e sicurezza operativa. Sono progettate per massimizzare il flusso e ridurre al minimo le perdite di carico. Tale progettazione mira a ottimizzare l'efficienza del sistema, garantendo al contempo il mantenimento delle specifiche di pressione e flusso richieste per le applicazioni. Svolgono un ruolo cruciale soprattutto in quei sistemi dove è necessario interrompere il flusso per motivi di manutenzione o in situazioni di emergenza. La loro applicazione spazia da impianti industriali, come quelli chimici e tessili, a quelli di termoregolazione, nonché nell'industria alimentare e farmaceutica.
In generale, la sicurezza e l'affidabilità sono aspetti fondamentali nella scelta delle valvole di intercettazione.
Product Availability by Store Location
Hours