Manometri digitali
Serie PG
Possibilità di montaggio diretto
con connessione posteriore o a pannello
con connessione posteriore o a pannello
I nuovi manometri digitali Serie PG rispondono all'esigenza di una sempre maggiore precisione nella regolazione della pressione, soprattutto nell’ambito di controlli proporzionali.
Grazie al grado di protezione IP65 questi manometri sono ideali anche per applicazioni in ambienti che richiedono il massimo della protezione.
Grazie al grado di protezione IP65 questi manometri sono ideali anche per applicazioni in ambienti che richiedono il massimo della protezione.
Serie
Accessori
Manometro 0-10 bar _ - PG010-PB-1/4
Manometro 0-10 bar _ - PG010-PB-1/8
Manometro 0-10 bar _ - PG010-PB-1/8-2
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Vuoto PG...-VB | Pressione PG...-VB | |
Unità di misura |
psi, bar, mmHg, kPa selezionabile dall'utente |
psi, bar, kgf/cm², MPa selezionabile dall'utente |
Range pressione nominale | 0 ÷ -1 bar | 0 ÷ 10 bar |
Range pressione visualizzata sul display | 0.1 ÷ -1 bar | -0.1 ÷ 10 bar |
Sovrappressione massima | 3 bar | 15 bar |
Ripetibilità | ≤ ± 1% F.S. ± 1 digit | ≤ ± 0,2% F.S. ± 1 digit |
Risoluzione | ||
kPa | 1 | - |
MPa | - | 0.001 |
kgf/cm² | 0.01 | 0.01 |
bar | 0.01 | 0.01 |
psi | 0.1 | 0.1 |
Accuratezza dell’indicatore | ≤ ± 2% F.S. ± 1 digit (temperatura ambiente: 25 ± 3°C) | |
Fluido | Aria filtrata, gas non combustibili e non corrosivi | |
Retroilluminazione | Presente | |
Campionamento | 2 Hz (2 volte al secondo) | |
Display LCD | 3 ½ digit, 7 segmenti | |
AMBIENTE | ||
Grado di protezione | IP65 (per mantenere questo grado deve essere installato un tubo per l’aria) | |
Temperatura | Funzionamento: 0 ÷ 50°C Immagazzinamento: -10 ÷ 60°C (senza condensazione o congelamento) |
|
Umidità relativa | Funzionamento/Immagazzinamento: 35 ÷ 85% RH (senza condensazione) |
|
Vibrazioni | Ampiezza totale 1,5 mm o 10 G scansione 10Hz-55Hz-10Hz per 1 minuto 2 ore per ciascuna direzione X, Y e Z |
|
Urti | 100 m/s² (10G) 3 volte per ciascuna direzione X, Y e Z |
|
Variazioni dovute alla temperatura | ≤ ± 2% F.S. della pressione misurata (25°C) nel range di temperatura di funzionamento | |
Attacchi connessioni pneumatiche | G1/4 - M5 o G1/8 - M5 | |
SOLO PER MANOMETRI ALIMENTATI A BATTERIA | ||
Tipo di batteria | CR 2032 litio | |
Durata | 1 anno (5 volte al giorno) | |
Indicatore carica | Presente | |
Sostituzione | Possibile | |
Intervallo accensione/spegnimento | Il display si spegne dopo 60 secondi | |
SOLO PER MANOMETRI CON CAVO D’ALIMENTAZIONE | ||
Tensione d’alimentazione | da 12 a 28 V DC±10% Ripple | |
Consumo di corrente | 10 mA | |
Tensione massima | 1000V AC in 1-min (tra l’involucro ed i cavi) | |
Resistenza d’isolamento | 50 Mohm min (a 500 V DC, tra l’involucro ed i cavi) | |
Connessione elettrica | ||
per manometri PG…-2 | Cavo due poli non schermato, lunghezza 2 m | |
per manometri PG…-M | Connessione con connettore M8 4 poli |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
PG | 010 | P | B | 1/8 | 2 |
PG | SERIE |
010 |
FONDOSCALA 010 = 10 bar 001 = -1 bar |
P |
RANGE DI PRESSIONE P = Pressione V = Vuoto |
B |
ILLUMINAZIONE B = Retroilluminato |
1/8 |
CONNESSIONI PNEUMATICHE 1/8 = G 1/8 BSPP; M5 1/4 = G 1/4 BSPP; M5 (solo per versione con batteria) |
2 |
CONNESSIONE ELETTRICA (solo per versione con cavo): 2 = con cavo 2 poli non schermato da 2 m M = con cavo da 150 mm e connettore M8 4 poli |