text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie DRCS

Serie DRCS

Azionamenti full digital in taglia unica con sistema WLAN ed NFC integrato
Gli azionamenti Serie DRCS, compatti e ottimizzati in una taglia unica, possono controllare tutti i motori Stepper Camozzi a 2 fasi con avanzamento a micro stepping.
L’uso della tecnologia micro stepping (fino a 1/16 di step) ha permesso di avere una corrente quasi sinusoidale riducendo sensibilmente la risonanza naturale del motore stesso.

Gli azionamenti Serie DRCS sono in grado di calcolare la naturale frequenza di risonanza dei motori ed ottimizzare il funzionamento. La disponibilità di 8 input permette la realizzazione di una tabella di 127 comandi, per ognuno dei quali è possibile impostare posizione, velocità, accelerazione e decelerazione. Ogni comando può essere di tipo assoluto o relativo. Inoltre, è possibile controllare l’azionamento in frequenza utilizzando comandi di Step e Direzione. La frequenza definisce la velocità e il numero di step definisce la posizione.Gli azionamenti Serie DRCS sono stati muniti di protocollo seriale CANopen CiA 301 e CiA 402 attraverso il quale è possibile eseguire comandi per il controllo del moto ed integrazione per il monitoraggio dello stato dell’azionamento. Per configurare l’azionamento si possono utilizzare connessioni via cavo USB 2.0 o WLAN. Grazie ad un innovativo sistema che sfrutta la tecnologia NFC è possibile estrarre dati di fabbrica e dati statistici relativi all’impiego dell’azionamento, parametri ormai fondamentali per poter approcciare l’industria 4.0.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Logica 18 ÷ 32 V DC
Potenza 24 ÷ 60 V DC
CORRENTE
Corrente 0,1 ÷ 5 A
Corrente di mantenimento Riduzione automatica della corrente di mantenimento col motore in stop,
funzione impostabile in funzione della corrente di mantenimento o del suo ritardo
AMBIENTE
Temperatura 0 ÷ 40°C (fino a 55°C con ventilazione forzata)
Temperatura di stoccaggio -20°C ÷ 70°C
Umidità 0 ÷ 90%
Altitudine < 1000 metri
Vibrazione 1G (10 a 500 Hz)
Protezioni Sovratensione, tensione minima, sovratemperatura,
cortocircuito o messa a terra sul motore
Metodo di controllo 4 stati PWM 20kHz
Tipo di amplificazione Dual H-Bridge, 4 Quadranti
Encoder controllo posizione 100 a 5000 impulsi differenziali / giro
I/O DIGITALI
Segnale di controllo Input 12 opto-isolati 24 V DC
Segnale di controllo Output 6 opto-isolati
Controllo a impulsi Input Ingresso step e direzione frequenza massima 10kHz
Segnale di controllo Output Freno elettromeccanico corrente massima 1A
Interfaccia di comunicazione
USB USB 2.0
WLAN BL-BLE
RFID con dispositivi NFC
CANopen CiA 301 e CiA 402 (posizionamento interpolato)
Emulazione microstep Alta risoluzione per mezzo del microstepping e della sincronizzazione fine.
Riduzione delle oscillazioni e delle vibrazioni di risonanza
Anti-Risonanza Attivazione del sistema di oscillazione al fine di ridurre le vibrazioni per ottenere
un movimento fluido e un controllo della velocità, smorzamento dei tempi delle oscillazioni
Funzione visibile sul frontale Led verde
Configurazione Digitale con software di configurazione QSet Camozzi
Metodi di controllo Input digitali
Frequenza
CANopen
MEMORIA
Memoria di ritenzione dei dati Flash
Memoria di salvataggio configurazione dei dati E²prom
Peso 0,46 kg
Schermo intero
La tua configurazione
ESEMPIO DI CODIFICA
DRCS - A05 - 8 - D - 0 - A
DRCS SERIE
A05 TAGLIA A CORRENTE MASSIMA:
A05 = 7A
8 ALIMENTAZIONE:
8 = 48 V DC
D COMUNICAZIONE:
D = I/O digitali e frequenza a impulsi
C = CANopen, I/O digitali e frequenza a impulsi
0 FEEDBACK:
0 = Feedback
A VARIANTI:
A = standard
B = WLAN BL-BLE

Azionamenti Serie DRCS



Mod. Corrente Max. Alimentazione logica Alimentazione potenza Comunicazione Varianti
DRCS-A05-8-D-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/O digitali e frequenza a impulsi standard
DRCS-A05-8-C-0-A 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/O digitali e frequenza a impulsi standard
DRCS-A05-8-D-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC I/O digitali e frequenza a impulsi WLAN BL-BLE
DRCS-A05-8-C-0-B 7 A 24 V DC 24 ÷ 48 V DC CANopen, I/O digitali e frequenza a impulsi WLAN BL-BLE


We think you are in United States.
Update your location?