Pinze parallele a larga apertura
Serie CGLN
Doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Alesaggi: ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Alesaggi: ø 10, 16, 20, 25, 32 mm
Grazie all'utilizzo di un doppio pistone la serie di pinze CGLN è in grado di fornire elevate forze di serraggio mantenendo un design compatto.
Il corpo della pinza è dotato di cave per il montaggio di sensori magnetici di prossimità (Serie CSC).
L'ampia gamma di taglie e corse disponibili consente di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Per facilitare il preciso riposizionamento della pinza sono stati realizzati 2 fori calibrati sulle dita di presa e 2 sedi per spine di centraggio sulla base.
Il corpo della pinza è dotato di cave per il montaggio di sensori magnetici di prossimità (Serie CSC).
L'ampia gamma di taglie e corse disponibili consente di individuare la soluzione migliore per ogni esigenza di manipolazione.
Per facilitare il preciso riposizionamento della pinza sono stati realizzati 2 fori calibrati sulle dita di presa e 2 sedi per spine di centraggio sulla base.
Serie
Pinze parallele apert.larga - CGLN-10-020
Pinze parallele apert.larga - CGLN-10-040
Pinze parallele apert.larga - CGLN-10-060
Pinze parallele apert.larga - CGLN-16-030
Pinze parallele apert.larga - CGLN-16-060
Pinze parallele apert.larga - CGLN-16-080
Pinze parallele apert.larga - CGLN-20-040
Pinze parallele apert.larga - CGLN-20-080
Pinze parallele apert.larga - CGLN-20-100
Pinze parallele apert.larga - CGLN-25-050
Pinze parallele apert.larga - CGLN-25-100
Pinze parallele apert.larga - CGLN-25-120
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Funzionamento | Doppio effetto |
Pressione di esercizio | 2 bar ÷ 8 bar (3 bar ÷ 8 bar per Ø10) |
Temperatura di lavoro | 5°C ÷ 60°C |
Lubrificazione | Non richiesta |
Ripetibilità | ± 0.1 mm |
Forza di presa effettiva con pressione = 0.5MPa e punto di presa R = 40 mm (Ø 10-16-20-25) oppure = 80 mm (Ø 32) | Ø 10 = 15N Ø 16 = 45N Ø 20 = 75N Ø 25 = 125N Ø 32 = 225N |
Attacchi | Ø 10 - 16 - 20 - 25 = M5 Ø 32 = G1/8 |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISO VG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
CGLN | - | 20 | - | 040 |
CGLN | SERIE |
SIMBOLO PNEUMATICO PNZ1 |
20 |
TAGLIE 10 = ø 10 mm 16 = ø 16 mm 20 = ø 20 mm 25 = ø 25 mm 32 = ø 32 mm |
|
040 | CORSA |