text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGSY

Serie CGSY

Doppio effetto, magnetiche, autocentranti
Taglie: 10, 16, 20, 25
La serie CGSY è stata progettata per garantire performance costanti nel tempo, anche in tutte quelle applicazioni che richiedono elevati livelli di produttività.
L’apertura a 180° permette di operare con ampie zone di lavoro, ottimizzando i movimenti di manipolazione dei manufatti e rendendo questa pinza particolarmente adatta in applicazioni come il soffiaggio di bottiglie in PET o il riempimento in ambito alimentare o chimico.

Il design e i materiali utilizzati assicurano il corretto funzionamento della pinza anche in ambienti aggressivi contaminati da polveri, vapori o soliti a lavaggi frequenti.
Le pinze CGSY garantiscono precisione ed elevata flessibilità di installazione grazie alla presenza di sedi per spine di centraggio e fori di fissaggio posizionati sulla base e sui lati.

Tipo di costruzione Pinza radiale
Funzionamento Doppio effetto
Taglie 10, 16, 20, 25
Trasmissione della forza Sistema a camma
Coppia di serraggio in chiusura a 6 bar 50 - 790 Ncm
Angolo di apertura/chiusura 2x90°
Attacchi aria M5
Pressione d’esercizio 2 ÷ 8 bar
Temperatura di lavoro 5°C ÷ 60°C (standard)
Temperatura di stoccaggio -10°C ÷ 80°C
Frequenza massima di utilizzo 3 Hz
Ripetibilità 0.05°
Fluido Aria filtrata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573-1. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Compatibilità Direttiva ROHS
Certificazioni ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80)
Materiali Esenti da Rame, Silicone e PTFE
Sensori Magnetici di prossimità compatibili Serie CSD

NB: pressurizzare gradualmente l'impianto pneumatico per evitare movimenti incontrollati.

Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
CGSY - 16 - EX
CGSY SERIE
16 TAGLIE
10 = ø 10 mm
16 = ø 16 mm
20 = ø 20 mm
25 = ø 25 mm
EX Aggiungere EX per ordinare la versione certificata ATEX
We think you are in United States.
Update your location?