Pinze per materozza
Serie RPGB
Angolari, non autocentranti, semplice effetto normalmente aperte
Modelli: Dito piatto, Dito corto, Dito piatto con sensore
Taglie 8, 12 mm
Modelli: Dito piatto, Dito corto, Dito piatto con sensore
Taglie 8, 12 mm
L’estetica, la scelta dei materiali e la ricerca della miniaturizzazione fanno della Serie RPGB una soluzione compatta e leggera.
Il modello D è munito di un dito sul quale è stata realizzata una cava per l’inserimento di un sensore magnetico che è in grado di rilevare la presa del pezzo.
Le caratteristiche tecniche assicurano un’elevata forza di presa e rendono questo modello particolarmente affidabile nella rimozione di manufatti stampati per iniezione.
I trattamenti superficiali effettuati sui particolari metallici conferiscono un’ottima resistenza all’usura.
Il modello D è munito di un dito sul quale è stata realizzata una cava per l’inserimento di un sensore magnetico che è in grado di rilevare la presa del pezzo.
Le caratteristiche tecniche assicurano un’elevata forza di presa e rendono questo modello particolarmente affidabile nella rimozione di manufatti stampati per iniezione.
I trattamenti superficiali effettuati sui particolari metallici conferiscono un’ottima resistenza all’usura.
Serie
Accessori
Pinze angolare dito piatto - RPGB-08-A
Pinze angolare dito corto - RPGB-08-C
Pinze angolare dito sensore - RPGB-08-D
Pinze angolare dito piatto - RPGB-12-A
Pinze angolare dito corto - RPGB-12-C
Pinze angolare dito sensore - RPGB-12-D
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Funzionamento | semplice effetto, normalmente aperta |
Materiali | corpo e dita in alluminio anodizzato, guarnizioni in HNBR |
Pressione di esercizio | 2.5 bar ÷ 8 bar |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 60°C |
Frequenza massima | 3 Hz |
Lubrificazione | non necessaria |
Attacchi | M5 |
Fluido | aria filtrata in classe 6.8.4 secondo ISO 8573-1, senza lubrificazione. |
Taglia | 8, 12 mm |
Pesi | 15 g (taglia 8) - 50 g (taglia 12) |
Coppia di serraggio a 6 bar Coppia di apertura a 6 bar Forza di serraggio a 6 bar |
25 Ncm (taglia 8) - 90 Ncm (taglia 12) 2 Ncm (taglia 8) - 5 Ncm (taglia 12) 7 N (taglia 8) - 30 N (taglia 12) |
Tempo di chiusura senza carico | 10 ms |
Tempo di apertura | 30 ms |
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/done.png)
![](https://media.camozzi.com/Shop/login/error.png)
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
RPGB | 12 | A |
RPGB | SERIE |
12 |
TAGLIA: 08 12 |
A |
TIPO COSTRUTTIVO: A = Dito piatto C = Dito corto con fori per fissaggio prolunghe D = Dito piatto con sensore montato (CSD-D-364) |