text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QCTF - QCBF

Serie QCTF - QCBF

Doppio effetto, magnetici, con doppia guida e flange
ø 20, 25, 32, 40 mm
Le Serie QCTF-QCBF sono state realizzate per applicazioni in cui lo spazio è ridotto. Gli attuatori sono disponibili in 2 versioni: una dotata di doppia guida a bronzine (Mod. QCTF) e la seconda con manicotti a sfere (Mod. QCBF). La versione QCTF è consigliata in presenza di carichi laterali elevati, la versione QCBF è adatta per cicli veloci con minor carico laterale e grande precisione.

3 varianti per l'ammortizzamento di fine corsa:
A - ammortizzatore meccanico fisso standard;
B - deceleratori collocati sul corpo dell'attuatore;
C - con un deceleratore posizionato centralmente sulla flangia posteriore.
Serie
Accessori
  • 1(current)
  • 2
  • 3
37 Products found
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Tipo di costruzione Guidato con doppia guida e doppia flangia
QCTF = guida con bronzine a strisciamento autolubrificanti
QCBF = guida con manicotti a ricircolo di sfere autolubrificanti
Funzionamento Doppio effetto
Materiali Corpo = AL anodizzato
flange = acciaio zincato
steli = Inox AISI rullato
colonne guida QCTF = acciaio Inox 420B rullato
colonne guida QCBF = acciaio C50 temprato
guarnizioni = PU
Montaggio Con fori filettati e non filettati sul corpo
Corse min - max (vedi tabelle)
Temperatura di lavoro 0°C a +80°C (con aria secca -20°C)
Velocità 50 ÷ 500 mm/s
Fine corsa ammortizzo tipo A In uscita/entrata
ammortizzo meccanico fisso
E' consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate.
Fine corsa ammortizzo tipo B in uscita/entrata
deceleratore
Fine corsa ammortizzo tipo C In uscita deceleratore.
in entrata
-ammortizzo meccanico fisso, è consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate.
Pressione d’esercizio 1 ÷ 10 bar
Fluido Aria filtrata, senza lubrificazione.
Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione.
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
QC T F 2 A 020 A 050
QC SERIE
T SCORRIMENTO
T = guida con bronzine
B = guida con manicotti a sfere
F VERSIONE
F = doppia flangia
2 FUNZIONAMENTO
2 = doppio effetto
SIMBOLO PNEUMATICO
CD14
A CARATTERISTICHE MATERIALI
A = camicia AL anodizzato - stelo Inox 303 rullati - colonne guida inox 420B rullato per QCTF
colonne guida acciaio C50 temprato per QCBF
020 ALESAGGIO
020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm
A AMMORTIZZO
A = ammortizzo meccanico fisso (standard)
B = due deceleratori sul corpo
C = un deceleratore sulla flangia posteriore
050 CORSA (vedi tabella)
We think you are in United States.
Update your location?