Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
DRVI | - | 23 | ST | 012 | - | 0 | E | - | PN | SF |
DRVI | SERIE |
23 |
FLANGIA MOTORE 23 = Nema 23 24 = Nema 24 |
ST |
TIPO MOTORE ST = stepper EC = brushless DC |
012 |
COPPIA 012 = 1,2 Nm (Nema 23) 022 = 2,2 Nm (Nema 24) 125 = 125 W (solo per EC) |
0 |
FRENO MOTORE 0 = senza freno B = con freno |
E |
RETROAZIONE DEL MOTORE E = Encoder assoluto, singolo giro |
PN |
PROTOCOLLO PN = Profinet CO = CANopen EC = EtherCAT EI = EtherNet/IP |
SF |
FUNZIONI AGGIUNTIVE = Standard SF = Safe torque off (non certificata) |
Mod. | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Entrate/Uscite | AlimentazionI elettriche | STO | Fieldbus - Bus IN | Fieldbus - Bus OUT | |
DRVI-23ST012-...-PN | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-23ST012-...-CO | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 A 5 poli femmina | M12 A 5 poli maschio |
DRVI-23ST012-...-EC | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-23ST012-...-EI | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | - | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-23ST012-...-PNSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
DRVI-23ST012-...-COSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 A 5 poli femmina | M12 A 4 poli femmina |
DRVI-23ST012-...-ECSF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 5 poli maschio |
DRVI-23ST012-...-EISF | M12 A 12 poli femmina | M12 A 5 poli maschio | M8 A 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina | M12 D 4 poli femmina |
1-16/19 risultati