Attuatori con guida integrata
Serie QC
Doppio effetto, magnetici, guidati
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Questi attuatori, ideali per l'impiego in spazi ridotti, sono disponibili in 2 versioni.
QCT: con bronzine a strisciamento, adatti per applicazioni nelle quali i carichi laterali sono molto elevati;
QCB: con manicotti a ricircolo di sfere, ideali per applicazioni che necessitano di elevata precisione e velocità uniforme.
Entrambe le versioni sono dotate di ammortizzatore meccanico anche se è consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate. Lo studio accurato del profilo di questi cilindri consente il montaggio di sensori a scomparsa su entrambi i lati.
Corse non standard disponibili solo su richiesta.
QCT: con bronzine a strisciamento, adatti per applicazioni nelle quali i carichi laterali sono molto elevati;
QCB: con manicotti a ricircolo di sfere, ideali per applicazioni che necessitano di elevata precisione e velocità uniforme.
Entrambe le versioni sono dotate di ammortizzatore meccanico anche se è consigliabile evitare che il pistone vada in battuta contro le testate. Lo studio accurato del profilo di questi cilindri consente il montaggio di sensori a scomparsa su entrambi i lati.
Corse non standard disponibili solo su richiesta.
Serie
Accessori
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A020
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A030
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A040
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A050
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A075
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A100
Cilindri guidati serie qc - QCB2A020A200
Cilindri guidati serie qc - QCB2A025A020
Cilindri guidati serie qc - QCB2A025A030
Cilindri guidati serie qc - QCB2A025A040
Cilindri guidati serie qc - QCB2A025A050
Cilindri guidati serie qc - QCB2A025A075
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Tipo di costruzione | Con doppia guida QCT = con bronzine a strisciamento autolubrificanti QCB = con manicotti a ricircolo di sfere autolubrificanti |
Funzionamento | Doppio effetto |
Materiali | Corpo = AL anodizzato flangia = acciaio zincato stelo = Inox AISI 303 rullato colonne guida QCT = acciaio Inox 420B rullato colonne guida QCB = acciaio C50 temprato guarnizioni = PU |
Montaggio | Con fori filettati e non sul corpo |
Corse min - max | (vedi tabella) |
Temperatura di lavoro | 0°C ÷ 80°C (con aria secca - 20°C) |
Velocità | 50 ÷ 500 mm/s |
Pressione d’esercizio | 1 ÷ 10 bar |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
Esempio di codifica
QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE | |
T |
VERSIONE: T = guida con bronzine B = guida con manicotti a sfere |
|
2 |
FUNZIONAMENTO: 2 = doppio effetto |
SIMBOLO PNEUMATICO CD07 |
A |
CARATTERISTICHE MATERIALI: A = camicia AL anodizzato - stelo Inox 303 rullato - colonne guida QCT Inox 420B rullato colonne guida QCB acciaio C50 temperato |
|
020 |
ALESAGGI: 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm |
|
A |
TIPO COSTRUTTIVO: A = standard |
|
050 | CORSA (vedi tabella) |