Regolatore di pressione proporzionale e valvola di flusso proporzionale
Serie MX-PRO
Attacchi regolatore e valvola (Singola e Manifold): G1/2
Regolatore: con manometro incassato o con attacchi filettati G1/8
Valvola: senza manometro
Regolatore: con manometro incassato o con attacchi filettati G1/8
Valvola: senza manometro
La Serie MX-PRO nasce dalla combinazione tra la tecnologia sviluppata con il microregolatore proporzionale Serie K8P e l'affidabilità e le performance dei regolatori modulari Serie MX, garantendo grande precisione nella regolazione della pressione o della portata, fornendo elevate portate, consumi elettrici contenuti e la possibilità di sfruttare la facilità di assemblaggio della Serie MX per ottenere Manifold compatti.
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Kit flange in-out - MX2-1/2-FL
Kit flange in-out - MX2-3/4-FL
Kit flange in-out - MX2-3/8-FL
Kit flange in-out - MX3-3/4-FL
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
REGOLATORE DI PRESSIONE PROPORZIONALE | VALVOLA DI FLUSSO PROPORZIONALE | |
Costruzione | modulare, compatto a membrana | modulare, a pistone |
Materiali | vedi tabella materiali (pagine successive) | vedi tabella materiali (pagine successive) |
Attacchi | G1/2 | G1/2 |
Montaggio | verticale in linea o a parete (con morsetti) | verticale in linea o a parete (con morsetti) |
Pressione di lavoro | 0°C ÷ 50°C | 0°C ÷ 50°C |
Pressione max d’ingresso | 11 bar (10 bar), 4 bar (3 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 6 bar |
Pressione regolata | 0,5 ÷ 10 bar, 0,15 ÷ 3 bar, 0,05 ÷ 1 bar, 0,35 ÷ 7 | - |
Pressione max di servopilotaggio | 4 bar (3 bar), 11 bar (10 bar), 1,5 bar (1 bar), 8 bar (7 bar) | 4 bar (indispensabili per il funzionamento) |
Scarico sovrapressione | con Relieving (standard) o senza Relieving | NO |
Portata nominale | vedi diagrammi di portata (pagine successive) | vedi diagrammi di portata (pagine successive) |
Caratteristica aria |
aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Compatibile per lavorare con Ossigeno. |
aria compressa filtrata e non lubrificata in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Nel caso sia necessaria la lubrificazione, utilizzare esclusivamente oli con viscosità max. 32 Cst e la versione con servo pilotaggio esterno. La qualità dell’aria al servo pilotaggio deve essere in classe 7.4.4 secondo ISO 8573.1. Compatibile per lavorare con Ossigeno. |
Manometro | con manometro incassato (standard) con attacco da G1/8 | senza manometro |
Ingresso analogico | 0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%; 4 – 20 mA |
0-10 V DC Ripple ≤ 0,2%; 4 – 20 mA |
Uscita analogica | 0,5 - 9,5 V DC [ Feedback ] | non significativo |
Alimentazione elettrica | 24 V DC ±10% | 24 V DC ± 10% |
Connessione elettrica | M8 4 Pin (Maschio) | M8 4 Pin (Maschio) |
Linearità | ≤ ± 1% FS | ± 5% FS |
Isteresi | ± 0,5% FS | ± 8% FS |
Ripetibilità | ± 0,5% FS | ± 0,5% FS |
Sensibilità | 0,3% FS | 0,5% FS |
Grado di protezione | IP51 | IP51 |
addtocart.popup.message.success
La quantità da lei richiesta è confermata solo parzialmente
Il prodotto {0} è gia presente nel tuo carrello in quantità {1}. Puoi aggiornare la quantità dal carrello.
Il prodotto non è attivo
Non è stato possibile aggiungere il prodotto al carrello a causa di stock insufficente
La quantità deve essere maggiore di zero
La quantità minima per il prodotto {0} è {1}
La quantità massima per il prodotto {0} è {1}
Il prodotto {0} è ordinabile in multipli di {1}
Non è possibile aggiungere il prodotto con codice {0} a questo carrello
Si è verificato un errore, riprova più tardi o contatta l'assistenza clienti
ESEMPIO DI CODIFICA
MX | 2 | - | 1/2 | - | R | CV | 2 | 0 | 4 | - | LH | - | OX1 |
MX | SERIE | |
2 |
TAGLIA: 2 = G1/2 |
|
1/2 |
ATTACCHI: 1/2 = G1/2 |
|
R |
TIPOLOGIA DI FUNZIONAMENTO: R = Regolatore di pressione singolo M = Regolatore di pressione Manifold |
V = Valvola di flusso singola W = Valvola di flusso Manifold |
CV |
TIPO DI COMANDO: CV = comando elettrico 0-10 V DC (solo regolatore) CA = comando elettrico 4-20 mA (solo regolatore) |
XV= comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno XA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno EV = comando elettrico 0-10 V DC con servo pilotaggio esterno EA = comando elettrico 4-20 mA con servo pilotaggio esterno |
2 |
CAMPO DI REGOLAZIONE REGOLATORE: 1 = pressione di lavoro 0,15 ÷ 3 bar 2 = pressione di lavoro 0,5 ÷ 10 bar * 3 = pressione di lavoro 0,05 ÷ 1 bar 4 = pressione di lavoro 0,35 ÷ 7 bar |
CAMPO DI REGOLAZIONE VALVOLA: 7 = Valvola di flusso |
0 |
TIPO DI COSTRUZIONE: 0 = relieving (solo regolatore) 1 = senza relieving |
|
4 |
MANOMETRO: 0 = senza manometro, con blocchetto filettato (per versioni OX1) 2 = manometro incassato 0-6 bar (solo regolatore) |
3 = manometro incassato 0-10 bar (solo regolatore) 4 = manometro incassato 0-12 bar (solo regolatore) |
LH |
DIREZIONE DI FLUSSO: = da sinistra a destra (standard) LH = da destra a sinistra |
|
OX1 | = idoneo uso con ossigeno |
* Per le configurazioni che prevedono il campo di regolazione della pressione di 10 bar in versione OX1, è mandatoria la versione con servo pilotaggio esterno con Aria.
Per ulteriori informazioni su montaggio con flange o fissaggi a parete dei singoli componenti, consultare anche il catalogo TRATTAMENTO ARIA, sezione GRUPPI ASSEMBLATI FRL SERIE MX.
1-9/9 risultati