text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie NPM-NPR

Serie NPM-NPR

Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
NPM - FM - 1/4 - 75
NPM SERIE
NPM = Aste a molla
NPR = Aste a molla antirotanti
FM FILETTO
FM = femmina/maschio
FF = femmina/femmina
1/4 FILETTATURA
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
75 CORSA DI COMPENSAZIONE
05 = 5 mm
10 = 10 mm
15 = 15 mm
20 = 20 mm
25 = 25 mm
50 = 50 mm
75 = 75 mm

NPM-NPR versione Femmina - Maschio



Mod. G1 G2 G3* H LG1 LG2 LG3 SW1 Z
NPM-FM-1/8-15 G1/8 G1/8 M M16X1 80 8 6,5 30 22 15
NPM-FM-1/8-25 G1/8 G1/8 M M16X1 93 8 6,5 30 22 25
NPM-FM-1/8-50 G1/8 G1/8 M M16X1 124 8 6,5 30 22 50
NPM-FM-1/4-25 G1/8 G1/4 M M20X1,5 95 13 8,5 40 24 25
NPM-FM-1/4-50 G1/8 G1/4 M M20X1,5 124,5 13 8,5 40 24 50
NPM-FM-1/4-75 G1/8 G1/4 M M20X1,5 154 13 8,5 40 24 75
NPR-FM-1/8-15 G1/8 G1/8 M M16X1 80 8 6,5 30 22 15
NPR-FM-1/8-50 G1/8 G1/8 M M16X1 124 8 6,5 30 22 50
NPR-FM-1/4-25 G1/8 G1/4 M M20X1,5 95 13 8,5 40 24 25
NPR-FM-1/4-75 G1/8 G1/4 M M20X1,5 154 13 8,5 40 24 75


We think you are in United States.
Update your location?